Villámáram-mérés szélerőművekben Adatgyűjtés valós idejű mérés révén
A szélerőművek gyakran vannak kitéve a villámcsapások hatásának. Eddig nehézségekbe ütközött a villámcsapások és azok erősségének igazolása. A Phoenix Contact komplett megoldásával a szélerőművek rotorlapátjait érő villámcsapások pontosan mérhetők és elemezhetők. A folyamatos távfelügyelet és a mérési adatoknak a szélerőművek üzemi paramétereivel való összevetése révén megalapozottabbak a megelőző karbantartási műveleteket érintő döntések.
Alkalmazás
A szélerőműveket (WEA) érő villámcsapások újra és újra rongálják a rotorlapátokat, és meghibásodásokat okoznak az elektronikában. A villámcsapások azonban többnyire nem ismerhetők fel, illetve nem rögzíthetők közvetlenül. Emiatt a rotorlapátokat szemrevételezéses vizsgálattal ellenőrzik a villámcsapások hatásait illetően. Ezenkívül a védőkészülékeket elővigyázatosságból rendszeresen kicserélik, mivel csak korlátozott számú villámcsapás levezetésére képesek. Ezek az intézkedések idő- és költségigényesek. Ezért segítséget jelent a villámárammérő rendszer alkalmazása. Ez rögzíti a villámáramok fontos jellemzőit. A szolgáltatott információk alapján dönteni lehet az ellenőrzési vagy karbantartási műveletek szükségességéről.
Az LM-S alkalmazása egy szélerőműben
Villámáram-mérőrendszer (LM-S) A villámáram-mérés megoldása
A Phoenix Contact villámáram-mérőrendszere (LM-S) felismeri és elemzi a villám-lökőáramok összes fontos paraméterét. Ezekből vissza lehet következtetni a berendezést ért tényleges terhelésre.
Az LM-S önállóan modemen keresztül vagy a beépített Ethernet interfészen keresztül hálózatokba köthető. A meglevő irányító rendszerbe való integrálás az IP címek meghívásával egyszerűen megoldható. Az LM-S riasztó SMS formájában közvetlenül tájékoztatni tudja a berendezés üzemeltetőjét a villámcsapásról. Webböngészőn keresztül részletes információkat lehet lekérni a villámcsapásra vonatkozóan. Így az üzemeltető időben felismeri a levezetők állapotát, és tervezni tudja, illetve végre tudja hajtani a karbantartást. Az Ön szélerőműve biztonságosan üzemelhet.
LM-S érzékelő kiértékelő egységgel
Érzékelők:
A mérőrendszer érzékelőit a védőkészülékekre kell felszerelni. Villámcsapáskor a lökőáram miatt a vezető körül mágneses tér keletkezik, amelyet az érzékelők érzékelnek. A rendszer optikai kábelen elküldi a mérési eredményeket a kiértékelő egységhez. A kiértékelő egység a kapott adatok alapján meghatározza a maximális villámáramot, a villámáram meredekségét, a töltést és a fajlagos energiát.
A villámcsapások újra és újra a rotorlapátok megrongálódásához vezetnek
Utólagos felszerelés:
A komplett megoldás lehetővé teszi, hogy a rendszert nagyobb beruházás nélkül be lehessen illeszteni a meglévő kivitelbe. Az integrált tápellátásnak és a kommunikáció túlfeszültség-védelmének köszönhetően az integrálás jelentősen egyszerűsödik. Az érzékelők vezetékei 10 m és 100 m közötti hosszban rendelhetők. Mindössze fel kell szerelni a csatlakozódobozokat, és az előkészített bevezetőkön átdugva csatlakoztatni kell a vezetékeket a készülékhez. Célszerszámra nincs szükség.
Önnek nyújtott előnyök
- Kifejező diagnosztika a részletes adatok valós idejű méréssel történő azonnali kinyerése révén
- Segítség a karbantartási döntések megalapozásában a távfelügyeletnek köszönhetően
- Egyszerű adatlehívás és konfigurálás a beépített webszerveren keresztül
- Bekötés a standard hálózatokba RJ45 Ethernet interfésszel