2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről 2023.12.07. Utolsó árufeladási nap budaörsi raktárunkból 2023.12.21. Irodánk és raktárunk zárva tart 2023.12.22-től 2024.01.01-ig.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Intelligens automatizálás kis ráfordítással
Smart Production ─ lépésről lépésre a Smart Factory felé
A jelenlegi környezetvédelmi feltételek teljesítése, valamint a versenyképesség növelése érdekében a gyártóművekben folyamatosan és a gazdasági szempontok figyelembevételével növelni kell az automatizálási színvonalat.
A „Smart Production” megoldással a következőket kínáljuk Önnek:
A hatékony automatizálást és funkcionális biztonságot szolgáló termékek és megoldások széles választéka.
Intelligens, konzisztens, rugalmas és nyílt automatizálási szabvány.
Intelligens feltételek az ember-gép együttműködéshez, valamint a gyártásvezérlők egyszerű kezelése és egységes programozása.
Az automatizáltsági szint növelése gazdasági szempontok figyelembe vételével
Az intelligens gyártásban a legkülönbözőbb követelményeknek kell megfelelni: erőforrás-kímélő folyamatmenedzsment, rugalmas gyártás akár egyetlen tételig, átfogóan biztosított hálózat és egyebek. A gyártás egyre gyorsabbá, hatékonyabbá, valamint hibamentessé válik az Ön üzemében. A növekvő automatizálással pedig a költségek is nőnek. A szükséges know-how összetettebbé és nagyobbá válik. Az ember termelésben betöltött szerepének változása sokféle kihívást is hoz magával:
A tervezési ráfordítások csökkentése
A befektetés megtérülésének (Return-on-Invest, ROI) biztosítása
Az automatizálás munkatársak számára egyszerű megvalósítása
Intelligens ember-gép együttműködés a legszigorúbb funkcionális biztonsági szabványok mellett
Egyszerű és költségkímélő automatizálás
Automatizálás a Smart Production Standard használatával
A kompakt Smart Production Cabinet kapcsolószekrény-megoldás lehetővé teszi a gépek és berendezések vezérlését és felügyeletét, valamint a vonatkozó diagnosztikai vizsgálatok elvégzését. A moduláris felépítésnek köszönhetően előre gyártott vagy egyedi konfigurációkból választhatja ki az Önnek megfelelő kombinációt. Ezenkívül ennek a kialakításnak az alapján saját megoldásokat valósíthat meg.
A Smart Production Library a saját, nyílt automatizálási szabvány felépítéséhez szükséges funkcióblokkok és megjelenítési elemek gyűjteménye. Az alkotóelemek és megjelenítési elemek kevés programozási ráfordítással sablonként használhatók az Ön egyedi követelményeihez. A PLCnext Web-HMI Server alapján létrehozott megjelenítést automatikusan szabályokon alapulva az alkalmazási program állítja elő, majd egyedileg bővíteni lehet.
Illeszkedő oktatási koncepciók és átfogó leírások támogatják Önt a globális automatizálási szabvány közös vagy egyedi alkalmazásában az Ön gépeire és berendezéseire. A megoldás hardverplatformjának alapja a nyílt és nagy teljesítményű PLCnext platform.
Az ember megváltozott szerepe miatt megfelelő MMI interfészeket kell létrehozni az ember és a gép együttműködése céljából. A Phoenix Contact moduláris kezelőállomása egyesíti a robusztussággal kapcsolatos legszigorúbb követelményeket a keskeny, ergonomikus kialakítással, és ezeket intelligens és nagy teljesítőképességű kezelési megoldásokkal egészíti ki. A létesítményekben további tervezési ráfordítások nélkül lehet installálni a Modular Operator Station kezelőállomásokat. Csupán a tápellátásról és a hálózati csatlakozásról kell gondoskodni. A kezelőállomások IPC-65-PC-t és beépített webklienst tartalmaznak (opcionálisan nyílt Windows operációs rendszert is). Ezenfelül fő jellemzőjük a méretezhető teljesítmény és képernyőméret, valamint a különböző kezelői interfészek (nyomógombdoboz, billentyűzet, egér, RFID-olvasó).
Smart Production megoldásunkkal a termelésünkben gyorsan, egyszerűen és kis ráfordítással tudtuk megvalósítani a robotok alkalmazásával kapcsolatos berendezésbiztonság biztonsági követelményeit.
A Smart Factory felé vezető úton
A „Smart Production” a következőket kínálja Önnek a gyártáshoz:
A rendszer berendezéseinek megnövelt rendelkezésre állása a szabványosított és bevált funkciókkal és az átfogó diagnosztikai lehetőségekkel.
Tervezési megtakarítások a programozás és az üzembe helyezés területén, az előre konfigurált PLC-megoldásnak és az átfogó könyvtáraknak köszönhetően.
A HMI-tervezés akár 70%-os csökkenése a beépített HMI-generátor használatával.
Globális, a teljesítmény és az üzembiztonság legszigorúbb követelményeinek is megfelelő automatizálási szabvány létrehozásának lehetősége.
Egyedi és méretezhető megoldások
Együtt találjuk meg az Ön számára legmegfelelőbb megoldást
Digitalizálja most a gyárát, és maradjon versenyképes a jövőben is.