Technikus egy szélkeréken

Rotorlapátok jegesedésének felismerése Innovatív méréstechnika

A rotorlapátok jegesedése nem csak a szélerőműre jelenthet veszélyt, hanem a környezetre és személyekre is.

A Phoenix Contact a rotorlapátok megbízható jegesedésfelismerő rendszerét kínálja az Ön szélerőművei energiahozamának növelése érdekében. Megoldásunkkal a lehetséges jéglerakódások rétegvastagságát, valamint a hőmérsékletet mérjük közvetlenül a rotorlapátok felületén.

Alkalmazás

Ahhoz, hogy a szélerőművek a maximális energiahozamot szolgáltassák, biztosítani kell a berendezések kifogástalan állapotát. Szélsőséges időjárási viszonyok között azonban jég képződhet a rotorlapátokon. A lehulló jégdarabok nagy károkat okozhatnak. A jéglerakódások idejében való felismerése fontos ahhoz, hogy veszély esetén a berendezést le lehessen állítani és a jégmentesítő rendszert be lehessen indítani. Az érzékelők rádiós kapcsolatának köszönhetően a rendszer alkalmas mind az új szélerőművekbe való beépítésre, mind pedig a meglévő szélerőművekbe való utólagos beszerelésére.

Szerviztechnikus ID-S érzékelővel a kezében, egy szélerőmű előtt

ID-S: önálló érzékelőrendszer

Jégfelismerő rendszer (ID-S, Ice detection system) A jegesedésfelismerés megoldása

A Phoenix Contact jégfelismerő rendszere méri a rotorlapátokon lévő jéglerakódás vastagságát, és gondoskodik a szélerőmű megbízható működéséről. A DNV GL által tanúsított kiértékelő algoritmus dönt a szélerőmű további üzemeléséről vagy lekapcsolásáról. A kiértékelő egység komplett kapcsolószekrény-megoldásként vagy beépíthető rendszerként kapható.

Érzékelők:
Az egyszerű ragasztással felvitt érzékelők mérik a jég rétegvastagságát valamint a hőmérsékletet kint a rotorlapáton. Az érzékelőket közvetlenül a napenergia táplálja, és max. 1000 óra tárolókapacitással vannak ellátva.

Az érzékelők jeleit vezeték nélkül küldjük a gondolában található kiértékelő egységhez. A rádiós átvitel hatótávolsága 250 m. Az érzékelők megfelelő száma esetén a rendszer alkalmas az automatikus újraindításra. Az érzékelők rádiós kapcsolatának köszönhetően a rendszer alkalmas mind az új szélerőművekbe való beépítésre, mind pedig a meglévő szélerőművekbe való utólagos beszerelésre.

Egy technikus érzékelőt szerel a szélerőmű rotorlapátjára

Alkalmas az egyszerű utólagos felszerelésre

Utólagos felszerelés:
Az érzékelők rádiós kapcsolatának köszönhetően a rendszer alkalmas mind az új szélerőművekbe való beépítésre, mind pedig a meglévő szélerőművekbe való utólagos beszerelésére. Szerelje fel Ön is szélerőműveit innovatív kiegészítő megoldásokkal. A Phoenix Contact megbízható partnerként áll Ön mellett annak érdekében, hogy a létesítményein végrehajtott karbantartási munkákat optimalizálja, és bevételeit tartósan növelje.

Önnek nyújtott előnyök

  • Megbízható jegesedésfelismerés a rotorlapátokon megvalósított rétegvastagság-mérésnek köszönhetően
  • Maximális energiahozam az automatikus újraindítás révén
  • A lapátfűtés optimális szabályozása a hőmérsékletmérésnek köszönhetően
  • Gyors üzembe helyezés utólagos megoldás esetén is, az előre konfigurált komponenseknek köszönhetően
  • Független üzemelés, mert nem kell csatlakozni a szélerőművek vezérlőjéhez
Személyes kapcsolatfelvétel
Igényeljen most egyedi megoldást!
Szívesen adunk Önnek tanácsot, és tisztázzuk Önnel együtt a projektspecifikus követelményeit.
Vegye fel velünk a kapcsolatot
A Phoenix Contact szélerőművi csapata téli tájban, szélerőművek előtt