A rotorlapátok szerkezetének felügyelete Az Ön szélerőművének biztonságos üzemelése
A korszerű szélerőműveket számtalan érzékelő felügyeli. Különösen a rotorlapátokon helyeznek el egyre több érzékelőt. Ezek célja egyrészt a szélerőművek szabályozott üzemének felügyelete és optimalizálása, másrészt a károsodások korai felismerése. A javítás és a karbantartás ezáltal jobban tervezhető. A szerkezetek felügyelete ezen érzékelők feladatainak fontos része. Ez annak megfigyelésére szolgál, hogy hogyan változik a rotorlapátok szerkezete az üzemelés során.
Alkalmazás
A szélerőművek rotorlapátjai szélsőségesen dinamikus terheléseknek vannak kitéve. Emiatt újra és újra kis sérülések keletkeznek, amelyek szélsőséges esetben a rotorlapát, sőt a teljes szélerőmű teljes tönkremeneteléhez vezethetnek. A korai felismerés révén ezek a sérülések könnyen a helyszínen kijavíthatók, és ezáltal a szélerőmű kiesése megakadályozható. A sérülések ezen felismeréséhez szükség van a rotorlapátok szerkezetének megbízható felügyeletére.
SH-M érzékelők a szerkezetek felügyeletére
Structural health monitoring (SH-M) A szerkezetek felügyeletének megoldása
A Structural health monitoring olyan megfigyelő rendszer, amelynek feladata a szélerőművek rotorlapátjai szerkezeti integritásának folyamatos felügyelete. A rendszer önállóan megtanulja a betanulási fázisban, hogy hogyan viselkednek a rotorlapátok a normál állapotban. Ezáltal a későbbiekben már korán felismerhetők és közelebbről megvizsgálhatók a különös jelenségek. A rendszernek része egy évek óta kipróbált riasztórendszer, amely tájékoztatja a létesítmény üzemeltetőjét, ha beavatkozásra van szükség. Ezáltal elkerülhetők a nagyobb javítások, valamint a következményes károk.
Érzékelő:
A szerkezetek felügyeletéhez szükséges adatok megszerzésére rotorlapátonként csupán egyetlen érzékelőre van szükség. A szélerőművi alkalmazáshoz optimalizált érzékelő méri a hőmérsékletet, valamint két tengely mentén a gyorsulást. A rendszer ezen adatok alapján kiértékeli a lapátok szerkezeti integritását. A sérülések már korán felismerhetők.
Új létesítmény vagy utólagos beépítés:
Az SH-M érzékelőt a rotorlapát hosszának első harmadánál kell felszerelni. Ezáltal a szerkezetet felügyelő rendszer nemcsak új létesítményeknél alkalmazható. Az SH-M gond nélkül felszerelhető felújítási megoldásként meglevő szélerőművekben is. A betanulási szakasz után ezen szélerőművek tulajdonosai is hasznot húzhatnak a korszerű szerkezetfelügyelet előnyeiből.
Önnek nyújtott előnyök
- A szélerőmű fokozott biztonsága a sérülések közvetlenül a rotorlapáton történő megakadályozása révén
- Megelőző karbantartás a sérülések megelőzésére, és tervezhető javítások a korai riasztásnak köszönhetően
- A költségek csökkentése a szélerőmű hosszabb állásidőinek megelőzése révén