Rotorlapát-felügyelet Moduláris állapotfelügyelet a létesítmények optimalizált üzemeltetéséhez
A szélerőművek az utóbbi években nagy fejlődésen mentek keresztül. A korábbi egyetlen gépből időközben nagyon bonyolult erőmű jött létre. A szélerőművek egyre nagyobbak lettek, az egyre hosszabb rotorlapátoknál sokkal bonyolultabb felügyeletre és szabályozásra van szükség. Különösen a rotorlapátok vannak nagy terheléseknek kitéve. Nagy az elhasználódásuk és a károsodásuk kockázata. A folyamatos felügyelet révén a károsodások korán kijavíthatók. Ezáltal elkerülhetők a drága javítások és a hosszú állásidők.
Alkalmazás
Az egyre növekvő rotorátmérők következtében a rotorlapátok állapotfelügyelete érzékeny feladat. A szélerőmű károsodás elleni védelme érdekében a megfelelő felügyelet növeli a létesítmény hatékonyságát, és fontos biztonsági funkciókat valósít meg.
Blade Intelligence Állapotfelügyelet innovatív méréstechnikával
Blade Intelligence rotorlapát-felügyeleti megoldásunkkal Ön a rotorlapátok állapotát mindig szemmel tarthatja, és időben reagálhat az eseményekre. A Blade Intelligence a következők kombinációjából áll: jegesedésfelismerés, terhelésfelügyelet, a villámáram mérése és szerkezetfelügyelet. Megoldásunk több változatban kapható, és a már meglévő rendszerekbe is utólag és megbízhatóan integrálható.
Moduláris rendszerfelépítés
A Blade Intelligence megoldás moduláris kialakítása lehetővé teszi az egyes megoldások egyedi kombinációját, a követelményeknek megfelelően. A speciálisan a rotorlapátokhoz kifejlesztett szenzorok minden szükséges adatot rendelkezésre bocsátanak a közös kiértékelő egységben történő feldolgozáshoz. A rendszer kiegészítő szenzorokkal bármikor bővíthető. Az új technológiák és a vezeték nélküli szenzorok folyamatos és tartós karbantartás-menedzselést tesznek lehetővé, de ezzel egyidejűleg a meglevő turbinák hatékony korszerűsítésére is alkalmasak.
Minden adat egy pillantással áttekinthető Smart Services − powered by Proficloud.io
A Proficloud.io IIoT platformon elérhető „Time Series Data Service” intelligens szolgáltatás a szélerőművek átfogó felhőalapú felügyeletét kínálja.
Alacsony hőmérsékletnél pl. felügyelheti a rotorlapátokon keletkező jég vastagságát. A beépített riasztás segítségével közvetlenül értesítést kaphat a kritikus szint eléréséről. További lehetőségeket kínál a villámcsapások és az azokból származó terhelési csúcsok, valamint az egyes rotorlapátok hajlítónyomatékainak megjelenítése.