Két vezető nélküli szállítórendszer a gyártási környezetben, emberekkel

Intelligens megoldások a vezető nélküli szállítórendszerekhez A villamosítástól az automatizálásig – mindent egy kézből

A folyamatok hatékonyabbá tétele és a rugalmasság növelése érdekében a gyártásban, a logisztikában és a szolgáltatási szektorban a szállítási feladatokat egyre inkább vezető nélküli szállítójárművek, valamint önálló mobil robotok (Autonomous Mobile Robot, AMR) veszik át. Innovatív, egymáshoz hangolt termékeink és megoldásaink választékát kínáljuk az Ön vezető nélküli szállítórendszerének (FTS) villamosításához és automatizálásához. Szívesen ellátjuk tanácsokkal a vezető nélküli szállítórendszer optimális megvalósításával, valamint a gyártási környezetbe integrálásával kapcsolatban.

Kihívás

Két ember vezető nélküli szállítórendszer előtt halad el a gyártóterületen

Hatékony intralogisztika Az AGV-kkel szembeni követelmények

A rövid átfutási idők, a kisebb raktárkészlet és a nagy rugalmasság a hatékony üzemen belüli anyagáramlás alapja, ezzel együtt a termelékenység növelésének (OEE, Overall Equipment Effectiveness) előfeltétele. Ezeknek a követelményeknek a teljesítéséhez egyre gyakrabban alkalmaznak AGV-ket a termelésben és a belső logisztikában. Ez azonban kihívásokat is jelent az üzemeltetők számára:

  • Az egyedi vezérlés lehetősége a zökkenőmentes integrálás érdekében.
  • A funkcionális biztonság figyelembevétele az emberekkel való együttműködésben.
  • Rugalmas navigáció alkalmazása a dinamikus szállítási folyamatok érdekében.
  • A járművek nagy rendelkezésre állásának biztosítása.
  • A teljes területet lefedő vezeték nélküli kommunikáció a fölérendelt rendszerekkel.
  • Az egyszerű energiamenedzsment integrálása és kezelése.

Megoldás

Pontosan illeszkedő megoldások az Ön vezető nélküli szállítórendszere számára A jármű típusától és funkciójától függetlenül – mi automatizáljuk és villamosítjuk az Ön vezető nélküli szállítórendszerét

A vezető nélküli szállítójármű teljes villamosításának és automatizálásának kihívását nem csak a megfelelő komponensek megtalálása jelenti. Sokkal inkább az egységes rendszerről van szó, amelyben részegységeket egymáshoz kell hangolni, a funkcióknak pedig rugalmasaknak és egyszerűen illeszthetőnek vagy bővíthetőnek kel lenniük. A világpiaci trendek alapján a Phoenix Contact a legjobban illeszkedő termékeket és megoldásokat kínálja a vezető nélküli szállítójárművek hat fő funkciójához: vezérlés, biztonság, navigálás, villamosítás, kommunikáció és energia.

Interaktív kép: vezető nélküli szállítórendszer belső nézete az elektronikus és elektromechanikus részegységekkel
Nagyobb rugalmasság nyílt ökoszisztémával
A nyílt PLCnext vezérlőplatform a nagy sebességet egyesíti a nyílt rendszerekkel.
Tudjon meg többet
Nagyobb rugalmasság nyílt ökoszisztémával
Biztonságos ember-gép együttműködés
Az ember-gép együttműködés legfontosabb szempontja a biztonság.
Tudjon meg többet
Biztonságos ember-gép együttműködés
Különböző navigációs rendszerek gyors illesztése
PLCnext Control rendszerünk nyitottsága hidat ver a hagyományos vezérlési funkciók és az FTS navigációja között.
Tudjon meg többet
Különböző navigációs rendszerek gyors illesztése
Villamosítás egy kézből
Minden vezető nélküli szállítójárműben szükség van az energia, illetve nagy számú adat és jel megbízható szétosztására.
Tudjon meg többet
Villamosítás egy kézből
Megbízható kommunikáció
Wireless Ethernet termékválasztékunk különböző FTS rendszerekben használható, teljesíti a robusztussággal és megbízhatósággal kapcsolatos, világszerte különböző követelményeket és zökkenőmentes kommunikációt biztosít a járművek és a fölérendelt rendszerek között.
Tudjon meg többet
Megbízható kommunikáció
Különböző töltési módszerek egyszerű integrálása
A hagyományos töltési módszerektől (pl. dugaszokkal) az induktív töltéstechnikáig – a PLCnext Control rendszerrel és a CAN csatolással lehetővé válik az egyszerű integráció és töltésfelügyelet.
Tudjon meg többet
Különböző töltési módszerek egyszerű integrálása
Elektronikus termékek a kapcsolószekrénybe beépítve

Nagyobb rugalmasság nyílt ökoszisztémával Új funkciók gyors integrálása az alkalmazással

A nyílt PLCnext vezérlőplatform a nagy sebességet egyesíti a nyílt rendszerekkel. Különböző gyártók hajtásainak vagy érzékelőinek rendszerbe kötése könnyen megvalósítható a PROFINET vagy CAN alkalmazásával. A PLCnext nyílt ökoszisztémájának köszönhetően lehetséges a problémamentes csatlakozás az ROS (Robot Operating System) vezérlésű összetett robotikai alkalmazásokhoz is. A PLCnext Store alkalmazásainak segítségével rugalmasan és különösen gyorsan integrálhatók az új funkciók és készülékek a vezető nélküli szállítórendszerbe. Mindenzeken túl, az új Axioline Smart Elements átfogó I/O termékválasztéka a legkisebb helyen teszi lehetővé a perifériák bekötését, még a legszűkebb helyeken is.

Vezető nélküli szállítórendszerbe épített elektronikus termékek

Biztonságos ember-gép együttműködés Átfogó FTS koncepciók biztonsági szakértőinktől

Az ember-gép együttműködésben a legfőbb szempont mindig a biztonság. Ezért a törvényi előírások (DIN EN ISO 3691-4) is megkövetelik az FTS biztosítását és a biztonsági szempontok figyelembe vételét. Safety termékkínálatunk lehetővé teszi az FTS rendszerhez szükséges alkalmazás biztonságos megvalósítását, ilyen például a vészleállító rendszer, a biztonságos mozgásfelügyelet, vagy a terepi átkapcsolás. Az SPLC1000 Safety Control ennek során leegyszerűsíti az FTS biztonságos és nem biztonságos funkcióinak együttműködését. Az utólag feltölthető C funkciók ezen felül a robotikai alkalmazásokra is kiterjesztik az SPLC1000 alkalmazhatóságát. A biztonsági vezérlőt a PLCnext Control modulhoz közvetlenül balra sorolva a műszaki tervezés egyetlen eszközben megoldható, így csökkenthető a vezetékezési ráfordítás és a kommunikáció. Az egyedi és költségkímélő biztonsági megoldások esetén a PSRmodular moduláris rendszerünk alkalmazható. Biztonsággal kapcsolatos szolgáltatásaink választékát szakértőink oktatási, tanácsadási és tanúsítási tevékenysége teszi teljessé. Forduljon hozzánk bizalommal!

Egy férfi tableten programozza a vezető nélküli szállítórendszert

Különböző navigációs rendszerek gyors illesztése Rugalmas navigáció a nyílt PLCnext Control platformmal

PLCnext Control rendszerünk nyitottsága hidat ver a hagyományos vezérlési funkciók és az FTS navigációja között. A robotikai operációs rendszer (Robot Operating System, ROS) plug and play interfésze lehetővé teszi a gyors integrálást a meglévő összetett navigációs megoldásokba. Ezzel jelentősen csökken a járművek belső kommunikációjának megvalósítási költsége. Ezenkívül a magas szintű programozási nyelvvel, dokkolóval és ROS-szel saját megközelítéseket is létre lehet hozni, közvetlenül a vezérlőn. A különböző lokalizációs koncepcióknak, valamint innovatív technológiák használatával megoldásokat kínálunk az anyagátadások precíz lokalizációjához, vagy a dinamikus munkakörnyezetekhez.

Dugaszolható csatlakozók és további részegységek egy vezető nélküli szállítórendszer házának falára szerelve

Villamosítás egy kézből Az Ön vezető nélküli szállítórendszerének maximális megbízhatósága

Minden vezető nélküli szállítójárműben szükség van az energia, valamint nagy számú adat és jel megbízható szétosztására. Ezen felül, a helyszűke helytakarékos vezetékezési koncepciót követel meg. A csatlakozástechnika vezető vállalataként pontosan ezekre a célokra kínálunk átfogó és egymáshoz hangolt termékválasztékot: a sorkapcsoktól kezdve az előkonfekcionált kábeleken, csatlakozókon és reléken át a switchekig mindent egy kézből kap meg a Phoenix Contactnál. Mindezeken felül, a világméretű értékesítési hálózat csökkenti a szállítási időket is. Az innovatív konfekcionálási módszerek optimalizálják a szerelési időket és az üzembe helyezést.

Egy WLAN készülék vezető nélküli szállítórendszerrel kommunikál a gyártási környezetben

Megbízható kommunikáció Robusztus vezeték nélküli termékek az Ön járművei számára

Wireless Ethernet termékválasztékunk különböző FTS rendszerekben használható, teljesíti a robusztussággal és megbízhatósággal kapcsolatos, világszerte eltérő követelményeket, valamint zökkenőmentes kommunikációt biztosít a járművek és a fölérendelt rendszerek között. A WLAN modulok PLCnext Controlhoz való csatlakoztatását szolgálja az FL-WLAN Basic Library könyvtárunk a REST funkcióval, így bármikor felügyelheti pl. a jelerősségeket és azonosíthatja a lehetséges kivilágítatlan területeket. A jövő technológiájának, az 5G és a WLAN6 technológiának a bevezetésével teljesen új lehetőségek adódnak az AGV-k kommunikációjában. A nagyobb sávszélesség és a determinisztikus viselkedés nagyobb flottát tesz lehetővé nagyobb rendelkezésre állással, és a jármű intelligenciájának áthelyezésével a hálózat szélére (edge) vagy a felhőbe. Mi elkísérjük ügyfeleinket ezen az úton – keressen meg minket!

Vezető nélküli szállítórendszer töltése a töltőállomáson

Különböző töltési módszerek egyszerű integrálása Robusztus részegységek a stabil járműhálózathoz

A hagyományos töltési módszerektől (pl. dugaszokkal) egészen az induktív töltéstechnikáig – a PLCnext Control és a CAN csatolás alkalmazásával egyszerűvé válik az integrálás és a töltésmenedzselés. DC/DC átalakítóinkkal megbízhatóan előállítható az elektromos részegységek 24 V-os tápfeszültsége. Kiküszöböli a hajtás-oldal elektronikára gyakorolt zavaró hatását, valamint megbízhatóan kiegyenlíti a feszültségingadozásokat.

A Smart Factory felé vezető úton Vezető nélküli szállítójármű (AGV) megoldásainkkal a következőket kínáljuk:

  • Rugalmas funkcióbővítés az alkalmazásokkal, kommunikáció minden szinten és integrált műszaki tervezés egy eszközben, a nyílt PLCnext vezérlőplatformon
  • Átfogó biztonsági know-how – a tanácsadástól az innovatív termékeken át az átfogó megoldásig
  • Nagy rugalmasság a különböző navigációs rendszerekhez való illeszkedés révén, egyszerű bővíthetőség az ROS-csatolással
  • Átfogó, világszerte rendelkezésre álló, minden az egyben termékkínálat és szakértői tudás az FTS teljes villamosításához
  • Robusztus termékek a megbízható vezeték nélküli kommunikációhoz, integrált REST interfésszel a gyors konfigurálás és üzemi diagnosztika érdekében
  • Egyszerű illesztés különböző akkumulátormenedzselő rendszerekhez (BMS) a CAN busz használatával

Vezető nélküli szállítójárművek alkalmazásával tesszük rugalmassá és célirányossá az anyagszállítást a gyártási raktárunkból az egyes munkaállomásokhoz. Az automatizálási komponensek sokrétű megoldás-portfóliójának köszönhetően teljesíthetők az önálló szállítórobotok vezérlési, biztonsági, valamint kommunikációs követelményei.

Björn Eilert - Phoenix Contact, Senior projektmenedzser, Manufacturing Engineering
Björn Eilert

Termékek

Összegzés

Férfi táblagéppel a kezében a gyártási környezetben

Optimális megoldás a vezető nélküli szállítórendszerekre (FTS) A személyes tanácsadás során megbeszélhetjük az ügyfélspecifikus követelményeket

A vezető nélküli szállítórendszerek megbízható üzemeléséhez és az ezzel együtt járó hatékonysághoz és rugalmassághoz elengedhetetlenek a vezérlés, a biztonság, a navigáció, a villamosítás, a kommunikáció és az energia területét érintő, egymáshoz hangolt megoldások.
Átfogó termék-és megoldásválasztékunkkal ügyfélspecifikus követelményeknek is eleget tudunk tenni. Örömmel állunk rendelkezésére, ha személyes tanácsadásra van szüksége. Egyszerűen keressen meg bennünket.