Munkatárs táblagéppel a gyártásban

Intelligens eszközök megbízható hálózatba integrálása Intelligens eszközök csatlakoztatása – intelligens készülékek és IoT szenzorok biztonságos összekötése és integrálása

A termelésen belüli fokozódó IIoT hálózatépítésnek egyre nagyobb szerepe van a telephelytől függetlenül használható mobil végkészülékektől a konfigurálásig, karbantartásig vagy információgyűjtésig minden területen. Ehhez olyan infrastruktúrára van szükség, amely lehetővé teszi a készülékek egyszerű integrálását a WLAN technológia alkalmazásával. Termékeinkkel és megoldásainkkal a következőket kínáljuk:

  • Gyors, biztonságos és megbízható WLAN összeköttetések létrehozásának lehetősége a gépek és a mobil végkészülékek között.
  • Intelligens szerszámok a biztonságos ideiglenes hozzáférési pontok kialakításához.
Gyár és WLAN ikonok

Intelligens szenzorok, okostelefonok és táblagépek a Digital Factoryban

A múltban a gyártásban dolgozó munkatársak és a karbantartó csapatok a tevékenységi javaslatokat és információkat túlnyomórészt fixen telepített monitorokon, kábelhez kötött kezelőpaneleken vagy nyomtatott kézikönyvekben kapták meg.
A kiber-fizikai hálózatok és az IIoT-gondolat térnyerésével azonban egyre inkább intelligens készülékek (okostelefonok, táblagépek, szenzorok) jelennek meg a termelésben. Az üzemeltető számára ebből a következő kihívások adódnak:

  • Megbízható, gyors, vezeték nélküli WLAN kommunikáció kiépítése az intelligens eszközök és a berendezés között.
  • Az intelligens készülékek rugalmas és biztonságos Digital Factoryba integrálási lehetőségének rendelkezésre bocsátása.
  • A készülékek eléréskezelési adminisztrációjának garantálása a gépek és berendezések jogosulatlan hozzáférés elleni védelme érdekében.

Az intelligens eszközök és a termelőberendezések biztonságos összekapcsolása

Ipari Ethernet termék, WLAN 1100

Nagy megbízhatóságú Wireless Ethernet

WLAN termékeink lehetővé teszik a megbízható és nagy sávszélességű kommunikációt. A teljes termelési rendszer szempontjából további előnyt jelent a kompakt kialakítás és a nagy hatótávolság.

A WLAN 1100 rádiós modul nagy hatótávolsága és kompakt kialakítása költségkímélő és helytakarékos beépítést tesz lehetővé a teljes termelési rendszerben. Ezenfelül lehetőséget ad mind a helyi WLAN hálózat (hozzáférési pont) rendelkezésre bocsátására, mind a fölérendelt WLAN hálózathoz való csatlakozásra.

Munkatárs táblagéppel a gyártásban

Intelligens PLCnext szoftver a nagy biztonságért

PLCnext Controller eszközünkkel problémamentesen megvalósíthatók az olyan funkciók, mint az ideiglenes hozzáférési pontok megnyitása, az intelligens eszközökhöz való hozzáférés korlátozása, egyedi jelszavak létrehozása, valamint a készülékek egyszerű hálózatba kapcsolása QR-kód beolvasásával. Fedezze fel „WLAN for Mobile Devices” szoftverünket közvetlenül a PLCnext Store áruházban.

A saját gyártásunk már ma kihasználja ennek a megoldásnak az előnyeit. Ennek keretében egy táblagép segítségével valósítjuk meg a mobil hozzáférést a gyártógép megjelenítéséhez, így az aktorokat manuálisan és helytől függetlenül lehet működtetni a karbantartási műveletek céljából.

Lukas Wehage - Phoenix Contact, Industrial Engineer
Lukas Wehage
Munkatársak az intelligens gyártásban

Többletértékek az Ön hálózati struktúrája számára

„Connection of Smart Devices” megoldásunkkal a következőket kínáljuk Önnek:

  • Átfogó termékválaszték a megbízható és biztonságos WLAN összeköttetéshez.
  • Hatékony összekötési, konfigurálási és karbantartási megoldások az intelligens eszközök számára.