A Phoenix Contact közel 100 éve fejleszt alapvetően innovatív, biztonságos és hatékony megoldásokat a műszaki és gazdasági követelmények kielégítéséhez. A jövőbe mutató digitalizálási szaktudásunk révén képessé tesszük az ipart és a társadalmat ezen változás gyors ütemű megvalósítására.
Trendtémák
EMC szűrők
Szűrőink korlátozzák a nagyfrekvenciás zavarokat. Gondoskodnak a berendezések megbízható üzemeléséről, zavarokkal terhelt környezetben is.
Védelem és tápellátás – de intelligens módon: az új, kommunikációképes 24 V-os tápellátó rendszer növeli a teljes berendezés adatátláthatóságát, és tájékoztatást ad az összes lényeges üzemi és diagnosztikai adatról. A megelőző funkciófelügyeletnek köszönhetően minimálisra csökken az állásidő.
A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver minden korábbinál hatékonyabban teszi lehetővé a kapocssorok, a beültetett szerelőlapok és csatlakozódobozok tervezését, megrendelését és az adatoknak a gyártásba való gördülékeny átvitelét.
A gyártásra vonatkozó adatok alapján a clipx ASSIST sorozat munkatárssegítő rendszerei digitálisan támogatott és részben automatizált munkahelyi megoldásokkal segítik a gyártási és szerelési folyamatokat.
A THERMOMARK E SERIES jelölőrendszer moduláris rendszerként első ízben kombinálja a különböző jelölőanyagok nyomtatását és felhelyezését egyetlen automatizált folyamatlépésben. Élvezze Ön is az átfogóan digitális munkafolyamatok előnyeit a CAE-rendszerek adatainak automatikus feldolgozásával, és növelje hatékonyságát a kapcsolóberendezés- és gépgyártásban.
Az új Push-X technológia magasra helyezi a mércét az ipari csatlakozástechnikában. Minden vezetőtípus (érvéghüvely nélküli hajlékony vezetők is) erőkifejtés és szerszám nélkül csatlakoztatható, ami további optimalizálási lehetőségeket nyit meg a kapcsolószekrény-gyártás számára. Az új sorkapcsok mind a manuális, mind a jövőorientált, automatizált vezetékezéshez használhatók.
Az épület-, ipari és kültéri alkalmazások rugalmas és robusztus dugaszolható csatlakozórendszert követelnek meg. A kompakt PRC installációs rendszer a nagy védettséget kombinálja a nagy ütésállósággal, akár az IK08 szintig. Biztosítsa Ön is az épületen belüli és kültéri alkalmazások teljesítményátvitelét, rendkívüli körülmények között is.
A nehézipari dugaszolható csatlakozók plug and play megoldást kínálnak a kapcsolószekrénytől a terepi szintre vezető kábelezéshez. A HEAVYCON CLICK-IN érintkezőbetétek most először teszik lehetővé a nehézipari csatlakozók átfogóan szerszám nélküli szerelését és rögzítését. Ez jelentős időmegtakarítást garantál.
Valósítson meg intelligens házmegoldásokat az épületautomatizálás jövőbe mutató alkalmazásai számára. Az online konfigurátorral egyedi házakat hozhat létre. A homloklapi direkt rugós csatlakozással kényelmes a vezetékezés – ezzel Ön helyet, időt és költséget takarít meg.
Intelligens töltésvezérlők az elektromobilitás számára
Az elektromos mobilitás kulcsfontosságú tényező az All Electric Society (teljesen elektromos társadalom) útján. A kényelmes és CO2-semleges töltéshez a nagy teljesítményű töltőhálózatot csatolni kell a többi szektorhoz is. Ehhez használja Ön is az új, nyílt és intelligens CHARX control modular vezérlőplatformot.
Az elektromobilitásra való áttérés csak akkor lehet sikeres, ha az áram „tankolása” éppen olyan kényelmes lesz, mint a hagyományos üzemanyagé. A töltőhálózati oldal felől most már folyadékhűtésű jármű-töltőcsatlakozókkal segítjük az ultragyors töltést. A tökéletes ellendarabot az új CHARX connect járműcsatlakozók jelentik.
Minden szektorban egyre jobban előrehalad a digitalizálás, ezért folyamatosan nő az összeköttetések száma is. Az intelligens készülékek hálózatba kötésének alapjai az új és a már bevált adatvonali csatlakozók. Az adatvonali csatlakozók széles választékát kínáljuk az irodai és épület-alkalmazásokhoz, valamint ipari felhasználásra.
A moduláris belső felépítésű készülékek egyre kompaktabbá válnak, ami új követelményeket jelent a NYÁK-NYÁK-csatlakozókkal szemben is. A kompakt, ipari használatra alkalmas NYÁK-NYÁK-csatlakozók egyedi készülékkialakítást tesznek lehetővé, a lehető legkisebb helyen. Az emeletes NYÁK-elrendezéssel biztonságos és gyors adatátvitel valósítható meg, max. 20 Gbit/s sebességig.
A videobiztonság minden szektorban egyre nagyobb jelentőségű. A korszerű videotechnika egyre szigorúbb követelményeket támaszt a hálózati infrastruktúrával szemben. A gigabites Ethernet-bővítők különösen nagy hatótávolságot és sávszélességet tesznek lehetővé. A meglévő kábelek fenntartható felhasználásával Ön nagy beruházási költséget takaríthat meg.
Vezető nélküli szállítórendszerek vagy szerszámgépek forgó tengelyei: a PSR-MM35 biztonsági fordulatszám-felügyelő megbízhatóan felügyeli a sebességeket, és véd a veszélyt okozó mozgásoktól. A mozgások kiegészítő szenzorok nélküli felügyelete különösen gazdaságos és hatékony.
Az új, nagy teljesítőképességű PLCnext Control hardveres redundancia-funkciót tartalmaz. Például alagútalkalmazásokban használható, ahol biztosítani kell a központi vezérlőegység maximális rendelkezésre állását.
A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás alapját a neurális hálózatok képezik. A neurális hálózatok segítségével a problémákat számítógépes támogatással lehet megoldani. A PLC bővítővel neurális hálózatokat lehet a modulra tölteni, és ott futtatni lehet őket. Ez sokoldalú lehetőségeket nyit meg az ipari automatizálás számára.
PLCnext Control a biztonságért és a nagy teljesítményért
Ahol az ipari rendszerek nagy követelményeket támasztanak a biztonsággal kapcsolatban vagy rendkívüli feltételek kezelését igénylik, ott az új PLCnext Control biztonsági vezérlő a megfelelő választás. A PLC a SIL 3 ill. a PLe szerinti legmagasabb fokú biztonsági követelményeknek megfelelő alkalmazásokban is használható.
Védelem és tápellátás – de intelligens módon: az új, kommunikációképes 24 V-os tápellátó rendszer növeli a teljes berendezés adatátláthatóságát, és tájékoztatást ad az összes lényeges üzemi és diagnosztikai adatról. A megelőző funkciófelügyeletnek köszönhetően minimálisra csökken az állásidő.
A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver minden korábbinál hatékonyabban teszi lehetővé a kapocssorok, a beültetett szerelőlapok és csatlakozódobozok tervezését, megrendelését és az adatoknak a gyártásba való gördülékeny átvitelét.
A gyártásra vonatkozó adatok alapján a clipx ASSIST sorozat munkatárssegítő rendszerei digitálisan támogatott és részben automatizált munkahelyi megoldásokkal segítik a gyártási és szerelési folyamatokat.
A THERMOMARK E SERIES jelölőrendszer moduláris rendszerként első ízben kombinálja a különböző jelölőanyagok nyomtatását és felhelyezését egyetlen automatizált folyamatlépésben. Élvezze Ön is az átfogóan digitális munkafolyamatok előnyeit a CAE-rendszerek adatainak automatikus feldolgozásával, és növelje hatékonyságát a kapcsolóberendezés- és gépgyártásban.
Az új Push-X technológia magasra helyezi a mércét az ipari csatlakozástechnikában. Minden vezetőtípus (érvéghüvely nélküli hajlékony vezetők is) erőkifejtés és szerszám nélkül csatlakoztatható, ami további optimalizálási lehetőségeket nyit meg a kapcsolószekrény-gyártás számára. Az új sorkapcsok mind a manuális, mind a jövőorientált, automatizált vezetékezéshez használhatók.
Az épület-, ipari és kültéri alkalmazások rugalmas és robusztus dugaszolható csatlakozórendszert követelnek meg. A kompakt PRC installációs rendszer a nagy védettséget kombinálja a nagy ütésállósággal, akár az IK08 szintig. Biztosítsa Ön is az épületen belüli és kültéri alkalmazások teljesítményátvitelét, rendkívüli körülmények között is.
A nehézipari dugaszolható csatlakozók plug and play megoldást kínálnak a kapcsolószekrénytől a terepi szintre vezető kábelezéshez. A HEAVYCON CLICK-IN érintkezőbetétek most először teszik lehetővé a nehézipari csatlakozók átfogóan szerszám nélküli szerelését és rögzítését. Ez jelentős időmegtakarítást garantál.
Valósítson meg intelligens házmegoldásokat az épületautomatizálás jövőbe mutató alkalmazásai számára. Az online konfigurátorral egyedi házakat hozhat létre. A homloklapi direkt rugós csatlakozással kényelmes a vezetékezés – ezzel Ön helyet, időt és költséget takarít meg.
Az elektromos mobilitás kulcsfontosságú tényező az All Electric Society (teljesen elektromos társadalom) útján. A kényelmes és CO2-semleges töltéshez a nagy teljesítményű töltőhálózatot csatolni kell a többi szektorhoz is. Ehhez használja Ön is az új, nyílt és intelligens CHARX control modular vezérlőplatformot.
Az elektromobilitásra való áttérés csak akkor lehet sikeres, ha az áram „tankolása” éppen olyan kényelmes lesz, mint a hagyományos üzemanyagé. A töltőhálózati oldal felől most már folyadékhűtésű jármű-töltőcsatlakozókkal segítjük az ultragyors töltést. A tökéletes ellendarabot az új CHARX connect járműcsatlakozók jelentik.
Minden szektorban egyre jobban előrehalad a digitalizálás, ezért folyamatosan nő az összeköttetések száma is. Az intelligens készülékek hálózatba kötésének alapjai az új és a már bevált adatvonali csatlakozók. Az adatvonali csatlakozók széles választékát kínáljuk az irodai és épület-alkalmazásokhoz, valamint ipari felhasználásra.
A moduláris belső felépítésű készülékek egyre kompaktabbá válnak, ami új követelményeket jelent a NYÁK-NYÁK-csatlakozókkal szemben is. A kompakt, ipari használatra alkalmas NYÁK-NYÁK-csatlakozók egyedi készülékkialakítást tesznek lehetővé, a lehető legkisebb helyen. Az emeletes NYÁK-elrendezéssel biztonságos és gyors adatátvitel valósítható meg, max. 20 Gbit/s sebességig.
A videobiztonság minden szektorban egyre nagyobb jelentőségű. A korszerű videotechnika egyre szigorúbb követelményeket támaszt a hálózati infrastruktúrával szemben. A gigabites Ethernet-bővítők különösen nagy hatótávolságot és sávszélességet tesznek lehetővé. A meglévő kábelek fenntartható felhasználásával Ön nagy beruházási költséget takaríthat meg.
Vezető nélküli szállítórendszerek vagy szerszámgépek forgó tengelyei: a PSR-MM35 biztonsági fordulatszám-felügyelő megbízhatóan felügyeli a sebességeket, és véd a veszélyt okozó mozgásoktól. A mozgások kiegészítő szenzorok nélküli felügyelete különösen gazdaságos és hatékony.
Az új, nagy teljesítőképességű PLCnext Control hardveres redundancia-funkciót tartalmaz. Például alagútalkalmazásokban használható, ahol biztosítani kell a központi vezérlőegység maximális rendelkezésre állását.
A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás alapját a neurális hálózatok képezik. A neurális hálózatok segítségével a problémákat számítógépes támogatással lehet megoldani. A PLC bővítővel neurális hálózatokat lehet a modulra tölteni, és ott futtatni lehet őket. Ez sokoldalú lehetőségeket nyit meg az ipari automatizálás számára.
Ahol az ipari rendszerek nagy követelményeket támasztanak a biztonsággal kapcsolatban vagy rendkívüli feltételek kezelését igénylik, ott az új PLCnext Control biztonsági vezérlő a megfelelő választás. A PLC a SIL 3 ill. a PLe szerinti legmagasabb fokú biztonsági követelményeknek megfelelő alkalmazásokban is használható.