Távkarbantartást végző szervizmunkatárs a vezérlőközpontban

Felhőalapú távkarbantartás Intelligens szervizelési koncepciók az mGuard Secure Cloud szolgáltatással

A digitalizálás manapság már világunk szinte minden sarkába betör. Az internet − mint a digitalizálás alapja és a világot átfogó kommunikációs közeg − lehetővé teszi a világszerte elosztott gépekhez és berendezésekhez való közvetlen hozzáférést is.

Az mGuard Secure Cloud segíti Önt abban, hogy biztonságosan, IT-ismeretek nélkül összekösse szervizmunkatársait és a távkarbantartási célokat az interneten keresztül. Ez jelentős mértékben csökkenti a költséges és sok időt igénylő helyszíni kiszállásokat.

Az üzemeltetők, valamint a gép- és berendezésgyártók így komplett, kedvező költségű, kulcsrakész távkarbantartási megoldást kapnak az intelligens és teherbíró szervizelési koncepciók megvalósításához.

Önnek nyújtott előnyök

  • Felhasználóbarát: a kulcsrakész távelérési infrastruktúra lehetővé teszi a lehető legegyszerűbb üzembe helyezést a konfigurációs varázslóknak köszönhetően – teljesen informatikai ismeretek nélkül
  • Biztonságos: az mGuard Secure Cloud rendkívül biztonságos VPN-alagutak segítségével kapcsolja össze a gépeket és a berendezéseket az emberekkel, így védelmet nyújt az adatok elvesztése és manipulálása ellen
  • Kockázatmentes: tesztelje 30 napig az mGuard Secure Cloud szolgáltatást kötelezettség nélkül és ingyenesen
  • Biztos jövőjű: az mGuard Secure Cloud jól megérteti magát a Phoenix Contact következő termékeivel: valamennyi mGuard biztonsági router, felhőkliensek, TC Routerek, a PLCnext Control termékcsalád vezérlői és a tanúsított szoftveres VPN-kliensek
  • Rugalmas: a Windows, macOS és Linux rendszerű számítógépeken kívül az mGuard Secure Cloud támogatja az olyan mobileszközöket, mint például az Apple iPad és az iPhone
  • Megbízható: az mGuard Secure Cloud rendszert világszerte használják a nagy rendelkezésre állású adatközpontokban, mivel a lehető legjobb elérhetőséget és méretezhetőséget kínálja
Felhőalapú távkarbantartás
Felhőalapú távkarbantartás YouTube

Felhőalapú távkarbantartás Egyszerű – biztonságos – megbízható

Az mGuard Secure Cloud rendszerrel kulcsrakész, komplett távkarbantartási megoldást kínálunk Önnek. Az Ön szerviztechnikusai egyszerű webes felületen gyorsan és biztonságosan csatlakozhatnak a gépekhez, ipari PC-khez és vezérlőkhöz.

Az mGuard ipari szabványon alapuló nyilvános felhőalkalmazás a bevált IPsec biztonsági protokollt alkalmazó virtuális magánhálózatokat (VPN) használ. Ez garantálja az összes átvitt adat bizalmasságát, hitelességét és integritását az mGuard Secure Cloud által összekapcsolt valamennyi résztvevő között.

Ezenkívül egyetlen ügyféladat sincs az mGuard Secure Cloud rendszerben tárolva, ami tovább fokozza a biztonságot.

A németországi központú távkarbantartási megoldás felhőalapú informatikát kínál, a legszigorúbb európai adatvédelmi szabvány (DSGVO) figyelembe vételével. Ez azt jelenti Önnek, hogy nem kell beruháznia saját hardverbe, és megtakarítja a helyi adminisztrációs ráfordításokat. A hosztolt felhőrendszer mindig naprakész. Így Ön is hasznot húzhat a rendszeres frissítésekből és a patch-kezelésből, a csekély késleltetési időkből és a naponta 24 órán át üzemeltetett, nagy rendelkezésre állású számítóközpontból. Ez éppen a kis és közepes vállalkozások számára jelent különösen kényelmes szolgáltatási ajánlatot.

Az mGuard Secure Remote Service funkcióinak áttekintése

Az mGuard Secure Cloud funkcióinak áttekintése

Funkcionális összetevők Az mGuard Secure Cloud áttekintése

Az mGuard Secure Cloud végpontok közötti titkosított IPsec VPN-eket használ, és garantálja a résztvevők között kicserélt adatok bizalmasságát, hitelességét és integritását.

Az Ön szervizmunkatársai egy tanúsított VPN klienst, pl. az mGuard Secure VPN Client szoftvert vagy egy iPad készüléket használnak, és a munkahelyüket az mGuard Secure Cloud szolgáltatással kötik össze.

A gépek és berendezések pedig ipari használatra alkalmas távkarbantartó routerekkel vagy a Phoenix Contact PLCnext Control vezérlőjével vannak ellátva, és igény esetén felépítik VPN-kapcsolatukat az mGuard Secure Cloud rendszerrel. A VPN-kapcsolatok felépítését a helyszínen hardveresen (kulcsos kapcsolóval) vagy szoftveresen ellenőrizheti a berendezés üzemeltetője.

Az mGuard Secure Cloud webes felülete áttekinthetően megmutatja a szervizcélok rendelkezésre állását, és vezérli a szerviztechnikusok hozzáférését a gépekhez.

A Kínában működő gépek és berendezések távoli elérése mGuard Secure Cloud Service China VPN+

A kínai gépekhez és rendszerekhez vezető titkosított VPN-kapcsolatok 2018 óta a jogi korlátozások miatt egyre megbízhatatlanabbak, és néha nem is lehetségesek.

Igény:
Az mGuard Secure Cloud ügyfeleknek megbízható és hivatalosan jóváhagyott távoli hozzáférési megoldást kínálunk a kínai gépekhez és berendezésekhez.

A mi megoldásunk:
mGuard Secure Cloud Service China VPN+: Ön kiváló rendelkezésre állású és hivatalosan jóváhagyott megoldást kap a kínai mGuard eszközök és az mGuard Secure Cloud közötti VPN-kapcsolatokhoz. Az mGuard VPN-kapcsolatok adatait végponttól végpontig titkosítva továbbítja a „Kínai Nemzeti Hálózatbiztonság” a szolgáltató saját gerinchálózatán keresztül, a biztonság és az adatintegritás veszélyeztetése nélkül. A China VPN+ 99 százalékos rendelkezésre állást garantál, és átalánydíjas szolgáltatásként kínáljuk – az adatmennyiség és a szervizkapcsolatok korlátozása nélkül.

Jellemzők

  • Nagyon biztonságosan titkosított kommunikáció VPN- és SSL-kapcsolatokon keresztül
  • Opcionális kéttényezős hitelesítés a fokozott biztonságért
  • A VPN-kapcsolat helyi kontrollja hardveresen, kulcsos kapcsolóval
  • A hozzáférés korlátozása alhálózati szinten egy gépen belül
  • Lehetséges a biztonságos kommunikáció az Ön tűzfalának standard portjain keresztül
  • Felhasználók, csoportok és jogosultságok menedzselése a különféle ügyfelekhez és berendezésekhez való biztonságos hozzáférés céljára
  • A németországi üzemeltetés a legmagasabb fokú biztonsági és adatvédelmi standardok szerint valósul meg
Public cloud vs. private cloud (on-premise)
Szakcikk
A nyilvános felhőmegoldások egyre nagyobb jelentőségének hatására a távoli szervizelési megoldások gyártóinál a súlypont a helyszíni megoldásokról egyre inkább a felhőalapú rendelkezésre bocsátási megoldások felé tolódik el. Ön is kérdezze meg saját magától, hogy a biztonságra, a hozzáférésre és a reális árakra való tekintettel melyik lehetőség a legkézenfekvőbb Önnek? Ebben a szakcikkben megtalálja a választ a kérdéseire.
Szakcikk ingyenes letöltése most
Táblagép az mGuard Secure Cloud rendszerhez

Rendelkezésre álló kiadások és szolgáltatásterjedelem

mGuard Secure Cloud Basic
mGuard Secure Cloud Premium
mGuard Secure Cloud Basic

mGuard Secure Cloud Premium

Felhasználók száma korlátlan korlátlan
Gépek száma korlátlan korlátlan
A szervizmunkahelyek száma korlátlan korlátlan
Egyidejű szervizkapcsolatok 1 3 (bővíthető)
Az adatátvitel mennyisége szervizkapcsolatonként 2 GB/hónap 4 GB/hónap
Az adatátvitel mennyisége összesen 2 GB/hónap 12 GB/hónap
Garantált sávszélesség nincs 1 Mbit/s szervizkapcsolatonként
Garantált rendelkezésre állás (SLA-k) nincs 98% évente
Szerviz VPN kliensek mGuardok, szoftveres VPN kliensek, macOS mGuardok, szoftveres VPN kliensek, macOS
Mobil szerviz VPN kliensek iPadOS, iOS (Apple iPad és iPhone) iPadOS, iOS (Apple iPad és iPhone)
Gép VPN kliensek mGuard, felhőkliens, TC router, PLCnext mGuard, felhőkliens, TC router, PLCnext
Felhő-támogatás E-mail Telefon, e-mail
Bővíthető nem igen (szervizkapcsolatok / China VPN+)
Jogosultsági modell Standard Bővített (üzemelési hely/gép/alhálózatok)
jelentés igen igen
Jelentés szűrése / exportálása nem igen
Kéttényezős hitelesítés Időalapú egyszeri jelszó (TOTP), e-mail Időalapú egyszeri jelszó (TOTP), e-mail
Konfigurációs tervek nem igen
Géphálózatok egy magán címtér tetszőleges számú magán címtér
China VPN+ nem igen
Ugrás az mGuard Secure Cloud rendszerhez Ugrás az mGuard Secure Cloud rendszerhez