Felavatták a Phoenix Contact új mexikói gyártóüzemének első építési ütemét Querétaróban

24.03.2026
Elindult a gyártás a Phoenix Contact mexikói gyárában

A Phoenix Contact globális termelési hálózatának stratégiai fejlesztése, az ellátási láncok javítása és a célpiacokhoz való közelebb kerülés érdekében az amerikai kontinensen bővül a vállalat gyártóhálózata. A mexikói Querétaró telephelyen mostanra elindult a termelés az első ütemben elkészült épületben.

Az új gyártóüzem első építési ütemének alapterülete mintegy 12.500 m², és a Phoenix Contact első épülete, amelyet az épületinformációs modellezés módszerével terveztünk és építettünk. A tervezés és építkezés során felhasználtuk az építkezések, a termelés és a logisztika terén szerzett tapasztalatainkat. A querétarói telephely felépítése már a kezdetektől fogva nemzetközi erőfeszítés volt. Az Egyesült Államokból, Németországból, Kínából, Spanyolországból és Mexikóból érkező munkatársak eltérő szakmai és kulturális látásmódjukkal segítették egymást az összetett problémák megoldásában. „A mai napon sikeresen lezárult egy intenzív építési szakasz, és új fejezet kezdődik a querétarói telephelyen. Köszönet illeti az egész nemzetközi csapatot, amely lehetővé tette a mai napot” – fejezte ki elismerését Axel Wachholz, a Phoenix Contact pénzügyi ügyvezetője.

2026 elején elindult a tápellátások próbagyártása. A gyártás a későbbiekben a kapcsolószekrény-gyártáshoz szükséges elektrotechnikai és elektronikus alkatrészekkel bővül. A querétarói gyártóhellyel hosszú távra tervezünk, mivel lehetőséget biztosít a további növekedésre, valamint a Phoenix Contact más üzleti egységeinek, amelyek szintén itt fogják bővíteni gyártásukat. Egy további épület is tervben van, amely több mint 20.000 m²-re növeli az üzem teljes területét a jövőben. A távlati cél, hogy a telephely mintegy 700 munkatársra bővüljön 2032-re, és a globális termelési hálózat állandó, stratégiai elemévé váljon.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management