Védőfedelek CCS töltőaljzatokhoz – optimális védelem intelligens funkciókkal
A maximális védelemmel és az egyszerű kezeléssel új mércét állítanak fel az e-haszonjárművek mindennapi használhatósága terén: a Phoenix Contact új védőfedelei a CHARX connect universal CCS töltőaljzatokhoz.
Megbízható IPX5 védelmet nyújtanak az érintkezőterületnek, és alkalmassá teszik az e-haszonjárműveket a szigorú követelményeket támasztó környezeti feltételekhez. A robusztus védelem mellett ezek a védőfedelek más intelligens funkciókkal is meggyőzik a felhasználókat: például a váltakozó áramú fedél automatikusan kinyílik, amikor az egyenáramú fedél felemelkedik, így a kezelés kényelmesebbé válik. A védőfedelek kompatibilisek a CHARX control vehicle töltésvezérlővel, és támogatják a szokásos töltési szabványokat. A CCS 1. és 2. típus megegyező rácsavarozási pontjainak köszönhetően a betervezés egyszerű feladat. Olyan opcionális extrák is integrálhatók, mint például a szabadon vezérelhető RGB LED-es állapotjelző és egy funkciógomb, amellyel például a töltés megszakítható. A LED-kijelző és a nyomógomb egy hatpólusú MCON-dugaszon keresztül csatlakozik, és a LED-kijelző impulzusszélesség-modulációval (PWM) vezérelhető, ami lehetővé teszi a LED fényerejének pontos szabályozását.
További előny: a védőfedelek megfelelnek az UNECE R61 nemzetközi biztonsági szabvány követelményeinek, amely a jármű külső részeinek védelmét szabályozza, és így hozzájárul a közlekedők biztonságához.
Összességében a 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (extrák nélkül) vagy 61,1 mm (extrákkal) méretű védőfedelek rugalmasan illeszkednek a különböző járműkoncepciókhoz, és a termékválaszték különböző változatokat tartalmaz a CCS 1. és 2. típushoz, így minden alkalmazáshoz rendelkezésre áll a megfelelő megoldás.