Az új nyomtatott áramköri csatlakozók megnövelik a tervezési mozgásteret

15.06.2023
Az SPC 4 sorozatú nyomtatott áramköri csatlakozó változatai

A Phoenix Contact új SPC 4 nyomtatott áramköri csatlakozósorozata ügyfélközpontú kialakításával helyet és gyártási költségeket takarít meg.

A mindössze 6,35 mm-es rasztermérettel az SPC 4 sorozat dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozói még kevesebb helyet foglalnak el a készülékben. A továbbgondolt árnyékolóérintkezéssel kombinálva a betervezési folyamat a tervezési lehetőségek teljesen új skáláját nyitja meg. Az SPC 4 alacsonyabb gyártási költségeket tesz lehetővé a THR alapsávok révén, amelyekkel megvalósítható az automatizált beültetés. Ezenkívül a jól átgondolt sorozat tagjai reflow eljárással forraszthatók. A jól bevált direkt rugós csatlakozás kényelmessé teszi a telepítést, és akár 4 mm²-es nagyméretű vezetők is használhatók. Az alapsáv és a dugasz kiterjesztett érintésvédelmével a dugaszolható csatlakozó a biztonság szempontjából is többletértéket nyújt.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications