Tovább bővül a Push-X termékcsalád
A Phoenix Contact egy 4 mm² névleges keresztmetszetű sorkapoccsal bővíti XT termékcsaládját. Ez teljes körű, szerszámmentes vezetékezést tesz lehetővé 0,34 és 25 mm² közötti vezeték-keresztmetszetek esetén.
Az új átvezető kapcsok a Push-X technológia összes előnyét biztosítják: lehetővé teszik a minden vezetőtípus vezetékezését, akár tömör, akár hajlékony, érvéghüvellyel vagy anélkül. A gyárilag előfeszített rögzítőrugó kimagasló kényelmet biztosít, és különösen egyszerűvé teszi a csatlakoztatást. A vezetékcsatlakoztatás egyértelműen látható és hallható visszajelzése fokozott biztonságot és egyértelműséget szavatol. A narancssárga működtetőgomb lehetővé teszi a vezetők egyszerű kioldását és a rugó előfeszítését. A 32 A névleges áramú és 500 V névleges feszültségű XT 4 sorkapcsok ideálisak kézi és automatizált vezetékezési folyamatokhoz. A Phoenix Contact ezáltal egy teljes körű megoldást kínál különböző vezeték-keresztmetszetek gyors, biztonságos és hatékony vezetékezésére.