PRC 20 sorozatú dugaszolható energiaelosztó

22.04.2025
PRC 20 sorozatú energiaelosztó

A Phoenix Contact új, max. 20 A-es dugaszolható energiaelosztója optimális megoldás a gyors és egyszerű plug and play telepítéshez.

A PRC 20 sorozat 2–5 pólusú energiaelosztója mechanikus és színkódolással van ellátva a hibamentes telepítés érdekében. A plug and play módszer segítségével a helyszíni telepítési munka jelentősen csökken. A gyártás során végzett 100%-os ellenőrzés minimálisra csökkenti a vezetékezési hibákat. A kézzel és szerszámmal kioldható reteszelés lehetővé teszi a nagyobb helyszíni rugalmasságot. A kipróbált és bevált anyagok használatának köszönhetően az energiaelosztó különösen hosszú élettartamú és megbízható.

Az energiaelosztó 16 különböző változatban kapható. 400 V AC vagy 500 V DC méretezési feszültségre és legfeljebb 20 A méretezési áramra terveztük. A max. IP69 védettséggel és IK08 (-25 °C) ütésállósági kategóriával az elosztó szélsőséges környezeti feltételek között is használható.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management