Plug and play frissítés újravezetékezés nélkül: a Varioface segítségével gyorsan és biztonságosan migrálhat I/O jeleket

27.02.2026
Varioface Migration Solution

Az új Varioface Migration Solution a Phoenix Contact teljes körűen dugaszolható megoldása ET 200SP HA vezérlőkre való hatékony frissítéséhez. Az integráció zökkenőmentesen végezhető el, és nem igényel módosításokat a kapcsolószekrényben vagy a meglévő terepi vezetékezésben.

Ez csökkenti a bekötési hibák lehetőségét és a hurokellenőrzések számát, valamint minimalizálja a kiesési időket. A felhasználók így gazdaságosan és megbízhatóan korszerűsíthetik berendezéseiket. A Varioface Migration Solution kifejezetten I/O kártyákhoz kifejlesztett migrációs modulokat, előszerelt kábelkészleteket és egy szerelőállványt tartalmaz, amely egy másik szerelési szintet biztosít a kábelcsatornák előtt. Ezáltal további módosítások nélkül lehet lecserélni egy ET 200M/S7-300 vezérlőt egy magasabb építési magasságú ET 200SP HA vezérlőre. Egy jól átgondolt kihúzó- és billentőszerkezet megkönnyíti a migrálómodulok telepítését hátul és szerviz esetén a munkát. A jelek egyszerű és biztonságos, egy az egyben történő átvitele érdekében az előlapi dugaszokat a meglévő terepi kábelezéssel együtt közvetlenül a mindenkori migrálómodulokhoz kell csatlakoztatni. A speciális kábelkészletek az ET 200SP HA vezérlőnek továbbítják a jeleket. A plug and play módszer jelentősen csökkenti a folyamat kiesési időit, és lehetővé teszi a berendezés gyors újbóli üzembe helyezését.

A Varioface Migration Solution termékkínálat az ET 200M/S7-300 előlapján lévő 20 vagy 40 tűs dugaszokkal szerelt analóg és digitális I/O kártyákat támogat a 24 V-os és 120 V/230 V-os változatban. A halogénmentes kábelkészletek D-SUB dugaszolható csatlakozókkal vagy Push-in Technology csatlakozástechnikával rendelhetők. A meglévő Varioface rendszerkábelezéssel rendelkező alkalmazásoknál ugyanilyen egyszerűen végezhető el a frissítés, hiszen csak a rendszerkábeleket kell kicserélni. A terepi vezetékezést és más komponenseket nem kell módosítani, ami csökkenti a folyamat kiesési időit és leegyszerűsíti a tervezést.

A Phoenix Contact újonnan telepített berendezésekhez is kínál teljes körűen dugaszolható rendszerkábelezési megoldásokat. A homlokadapterek, rendszerkábelek és kifejtőmodulok kombinációja gyors, áttekinthető és hibamentes vezetékezést tesz lehetővé, és az egyvezetékes vezetékezéshez képest akár 90 százalékos időmegtakarítást eredményez. A Varioface Migration Solution és a vezérlőspecifikus rendszerkábelezés átfogó rendszert alkot a gyors és költséghatékony berendezéskorszerűsítéshez vagy új telepítésekhez. A koncepció hozzájárul a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásához és szavatolja a beruházások hosszú távú biztonságát.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management