Phoenix Contact a Hannover Messe kiállításon: Minden az integrált, hálózatba kapcsolt energiarendszerek körül forog
Idén négy témakörre összpontosít a Phoenix Contact: a megbízható energiaellátásra, a biztonságos automatizálásra, a hatékony kapcsolószekrény-gyártásra és az integrált csatlakozástechnikára. A családi vállalkozás a Hannover Messe új kiállítási koncepciójának megfelelően most először mutatja be termékeit és megoldásait a 27. automatizálási csarnokban a G26 standon.
Az ipari berendezéseknek stabilan kell működniük, folyamatosan felügyelni kell őket, és maximális hatékonyságot kell nyújtaniuk: Nem véletlen tehát, hogy egyre fontosabbá válik a megbízható energiaellátás témaköre. A Phoenix Contact olyan megoldásokat mutat be, amelyek intelligensen kombinálják a tápellátást, a védelmet és a felügyeletet: a nagy teljesítményű 24 V-os technológiától és a robusztus IP67-es tápellátási megoldásokon át az innovatív teljesítményelektronikáig és teljes körű túlfeszültség-védelemig.
A vásárstand másik témakörébe a modern termelési környezetekhez kifejlesztett nyílt, moduláris és megbízhatóan védett automatizálási rendszerek tartoznak. A Phoenix Contact bemutatja, hogyan lehet a skálázható architektúrákat biztonsági koncepciókkal és mesterséges intelligencia által támogatott funkciókkal kombinálni. Ezzel hatékony és ellenálló folyamatok alakíthatók ki, amelyek csökkentik az állásidőt és növelik a termelékenységet.
Az egyre jobban elterjedő villamosítás növeli a kapcsolószekrények, és ezáltal a gyors, gazdaságos kapcsolószekrény-gyártás iránti igényt. Phoenix Contact bemutatja, hogyan használhatják ki ezek a vállalatok a digitalizálásból, a folyamatautomatizálásból és a végponttól végpontig tartó munkafolyamatokból fakadó előnyöket. A skálázható termékválaszték és az átfogó tanácsadási szolgáltatások rövidebb átfutási időket, nagyfokú folyamatbiztonságot és skálázható megoldásokat tesznek lehetővé.
A vásárstand negyedik témaköre az okos alkalmazások integrált csatlakozástechnikáját járja körül: A csatlakozástechnika, a sorkapcsok és a terepi kábelezés jelek, adatok és teljesítmény megbízható továbbítását biztosítja. Az olyan technológiák, mint az egy érpáras Ethernet, rugalmas gépkoncepciókat és modern ipari kommunikációt tesznek lehetővé. A helytakarékos, kis szerszámigényű rendszerek növelik a hatékonyságot, a fenntarthatóságot és a hozzáadott értéket.