Moduláris vezérlő KNX integrációval
A Phoenix Contact Catan C1 vezérlője az épületautomatizálásban használható, és nyílt architektúrát, moduláris bővíthetőséget és interoperabilitást kínál. Az azonos nevű termékcsalád részeként a Catan C1 vezérlők hosszú élettartamra, könnyű karbantartásra és újrafelhasználásra vannak méretezve.
A Catan C1 a nyílt platformok logikán alapul, és mind a bevált automatizálási megközelítéseket, mind a modern szoftveres módszereket támogatja. A tervezés, az üzembe helyezés és a teljes életciklus-menedzsment kihasználhatja a rugalmas eszközök előnyeit, a strukturált funkcióblokkoktól a kiegészítő alkalmazások integrálásáig. Ez megkönnyíti a meglévő rendszerek adaptálását és csökkenti a projektek összetettségét.
Maga a hardver moduláris felépítésű, és a kompakt házat akár több alrendszert vezérlő rendszerré lehet kiépíteni. A kiegészítő kijelző- és bővítőmodulok megkönnyítik a kezelést, a diagnosztikát és az I/O szint bővítését. A készülék kialakítása az ipari minőségi szabványokon alapul, és a kapcsolószekrényekre van optimalizálva, beleértve a robusztus házanyagokat, a szerszám nélküli szerelés lehetőségét és a tápellátás, a kommunikáció és az I/O egyértelmű elrendezését.
A vezérlő a PLCnext Technology ökoszisztémán alapul, és erre szolgáló interfészekkel és ökoszisztémákkal, például a Symcon megoldásaival teszi lehetővé a KNX-infrastruktúrákba való integrációt.
A Catan C1 meglévő épületinfrastruktúrákba való integrálását az interfészek, könyvtárak vagy szokványos protokollokhoz és rendszerekhez fejlesztett partnermegoldások teszik lehetővé. A KNX-környezetekbe való integrációt IP-alapú megoldások biztosítják, elsősorban a Symcon megoldása. A vezérlő IT- és felhőrendszerekbe is integrálható, így a világítás, az árnyékolás, a HLK és az energiamenedzsment egységesen vezérelhető.
A Catan termékcsaládot a körforgásos gazdaság elvei szerint terveztük, és Cradle to Cradle Certified® (bronz) minősítéssel rendelkezik. Ennek fő célkitűzése az anyaghasználat átláthatósága, a hosszú élettartam, a könnyű karbantarthatóság és az újrafelhasználás. A moduláris kialakítás révén különösen jól használható korszerűsítési forgatókönyvekben, és meghosszabbítja az terepi élettartamot. Jellemző felhasználási területei a világítás, az árnyékolás és a szellőzés automatizálása, az épületautomatizálás egésze, beleértve a HLK-t, a felügyeletet és a hibaüzeneteket, az energiamenedzsmentet, terhelésmenedzsmentet és átláthatóságot, valamint a meglévő épületek felújítási forgatókönyvei, a fokozatos migrációt és hibrid infrastruktúrákat is beleértve. „A Catan C1 vezérlővel egy nyílt, modulárisan bővíthető platformot kínálunk az integrátoroknak és üzemeltetőknek, amely zökkenőmentesen integrálható KNX-alapú környezetekbe, például a Symcon megoldásával. Így tovább lehet használni a meglévő infrastruktúrákat, és a meglévő épületekben megvalósuló projektek hosszú távon is bővíthetők maradnak, az új épületek pedig gyorsan megvalósíthatók” – magyarázta Steffen Mehnert, a Phoenix Contact Industry Management and Automation részlegvezetője.