Kompakt AC töltőkábelek − a lényegre redukálva
A Phoenix Contact új CHARX connect eco töltőkábelcsaládja az elektromos járművek biztonságos töltésére összpontosít. Ezért a kiegészítő többletfunkciókat szánt szándékkal kihagytuk.
Az új Mode 3 töltőkábelek különösen kompakt méreteikkel, csökkentett anyagfelhasználásukkal és kisebb súlyukkal győzik meg a vevőket. Ennek eredményeképpen nemcsak az erőforrásokat kímélik, hanem könnyen kezelhetők és vonzó áron kaphatók. Ennek ellenére a szokásos kiváló Phoenix Contact minőséget kínálják, megbízható tapintással kombinálva. A piaci bevezetéskor a töltőkábelek a 2. típusú töltési szabvány szerint a szokásos négy teljesítményosztályban, 3,7 és 22 kW között kaphatók – az elektromos autóban hordozható mobil változatban, valamint nyitott kábelvéggel a töltőállomáshoz vagy fali dobozhoz való fix csatlakoztatáshoz.
A CHARX connect eco megfelel az IATF 16949 szerint működő autógyártók szigorú minőségi és folyamatkövetelményeinek. A biztonságos kültéri használatot egy olyan tömítési koncepció is garantálja, amely megbízhatóan megvédi a töltőcsatlakozót és a kábelt a víz behatolása ellen, az IP67 védettségnek megfelelően. Kérésre a töltőcsatlakozó ügyféllogóval is rendelhető, hogy illeszkedjen a járművek vagy a töltőállomások márkajelzéséhez.
Az új CHARX connect eco család mellett továbbra is kaphatók a jól ismert, három dizájndíjat is elnyert CHARX connect comfort töltőkábelek. Ezekhez képest jobb ergonómiát, kényelmesebb kezelhetőséget és több testreszabási lehetőséget kínálnak.