Innovatív dugaszolható vizsgálórendszer az energetikai átalakuláshoz
A Fame LPIT a Phoenix Contact dugaszolható vizsgálórendszereinek új generációja a közép- és nagyfeszültségű kapcsolóberendezések kis jelérzékelők ellenőrzésére. A megoldással gyorsan, biztonságosan és kényelmesen végezheti el a modern védelmi rendszerek vizsgálatát.
Kompakt kialakítása révén a vizsgálat szempontjából fontos összes jel közvetlenül a kapcsolószekrény ajtaján, az előlapon vagy 19"-os állványokban válik elérhetővé, a berendezés vezetékezésének megváltoztatása nélkül. A külön földelő érintkezővel rendelkező robusztus fémház megbízható védelmet nyújt az elektromágneses zavarokkal szemben. A Fame LPIT nevében az LPIT a „Low Power Instrument Transformer” (kis teljesítményű műszeres transzformátor) kifejezés rövidítése. A rendszer vizsgálódugaszsorokat és vizsgálódugaszokat is tartalmaz. A vizsgálódugaszsorok hozzáférést biztosítanak az RJ45 interfész mind a nyolc jelérintkezőjéhez, és mind közép-, mind nagyfeszültségű érzékelőkhöz használhatók. Különleges jellemzőjük, hogy akár 5 kV-os lökőfeszültségnek is ellenállnak, ami lehetővé teszi használatukat nagyfeszültségű alkalmazásokban, és különösen magas szintű biztonságot garantál. A középfeszültségű rendszerekhez két külön RJ45 dugaszolható csatlakozás áll rendelkezésre, amelyekhez kombinált vagy különálló U/I középfeszültségű érzékelők csatlakoztathatók.
A felhasználók szempontjából előnyös, hogy jelentősen kevesebb munkával jár a vizsgálat, minimális az állásidő és könnyen integrálható meglévő rendszerekbe. A Fame LPIT új mércét állít fel a biztonság, a hatékonyság és a jövőállóság tekintetében, és segíti a hálózatüzemeltetőket, az ipari és infrastrukturális szereplőket az energetikai átalakulás kihívásainak kezelésében.