Házkészletek a különböző nyomtatott áramköri lapok átfogó védelméhez és elektromos csatlakoztatásához

27.03.2023
Házkészlet egy minden alkatrésszel beültetett elektronikus nyomtatott áramköri lap befogadásához az összeszerelés során

Az elektronikaházak garantálják az elektronika biztonságát és védelmét. A Phoenix Contact házkészletei megkönnyítik a gyors prototípuskészítéshez szükséges teljes ház kiválasztását.

Mind a DIN EN 60715 szerinti kalapsínre történő mechanikus szereléshez, mind a kapcsolószekrényen kívüli szereléshez a testre szabott házrendszer szilárd alapot, valamint integrálható alkatrészeket kínál az interfészekhez. A megfelelő csatlakozástechnikával ellátott elektronikus nyomtatott áramköri lap elhelyezéséhez a készletek tartalmazzák a teljes és azonnal használható ház összeállításához szükséges valamennyi összetevőt. Az ipari elektronika területén gyorsan és gazdaságosan valósíthatók meg egyedi készülékek és kísérleti elrendezések, egészen a kis szériákig.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications