Az Emalytics épületmenedzselő rendszer az épületmenedzsment digitális átalakulásának kulcsa
A távlati cél, hogy az épületek minden adata központilag és hiánytalanul rendelkezésre álljon az épületek teljes életciklusa alatt. Ehhez egy teljesen digitalizált mérnöki folyamat szükséges, amelyben csak egyszer rögzítik az információkat, majd strukturáltan tárolják, hogy a rendszer egészében felhasználhatók legyenek.
Az ilyen mérnöki munkafolyamat középpontjában a BACtwin áll, amely a TGA (az épületek műszaki felszerelése) digitális ikertestvére a gépészet szintjén. A BACtwin digitálisan képezi le az épületrendszer funkcionális felépítését. A digitális iker egy digitális moduláris rendszert alkot, amely nemcsak a kapcsolási rajzok készítését egyszerűsíti le, hanem előkészíti a későbbi programozást és a megjelenítést is az Emalytics rendszerben.
A Phoenix Contact IoT-alapú épületmenedzselő rendszere, az Emalytics, egy integrált platformban fogja össze a vezérlést, az automatizálást, a megjelenítést és a csatlakozást a felhőszolgáltatásokhoz. Az Emalytics mint az épület központi vezérlője intelligensen hálózatba köti az épületek műszaki felszerelésének összes részterületét. A menedzselő rendszer tökéletes technológiai alapot biztosít épületek digitalizálásához. A különböző adatforrásokból származó adatok központi adatmodellbe történő integrálása és szabványosítása magas szintű adatkonzisztenciát biztosít a rendszerben. Az adatok metainformációkkal való kiegészítése növeli az adathozzáférési lehetőségeket. Ez lehetővé teszi az épületek műszaki részterületeinek pontos felügyeletét és vezérlését. A keretrendszer nyílt architektúrája egyszerű rendszerintegrációt tesz lehetővé, és ideális okosépületekhez. Az Emalytics épületmenedzselő rendszer segítségével az épületek adatközponttá válnak és ezáltal az épületmenedzsment digitális átalakulásának kulcsává lesznek.