Az első menedzselhető switch-ek az egy érpáras Ethernethez
A Phoenix Contact új egy érpáras Ethernet switch-eivel a modern érzékelők és terepi készülékek közvetlenül integrálhatók az Ethernet hálózatba.
Az FL Switch 2303-8SP1 készülékek a Phoenix Contact első olyan switch-ei, amelyek a modern érzékelők és végkészülékek egy érpáras Ethernet interfésszel megvalósított bekötésére szolgálnak. A menedzselt switch-ek nyolc porton támogatják az egy érpáras Ethernetet (SPE) az univerzálisan használható 10Base-T1L szabvány alapján, amely akár 1000 méteres távolságot is lehetővé tesz. A csatlakoztatott készülékeket a switch opcionálisan kétvezetős kábelen keresztül a PoDL szabvány (Power over Data Line, táplálás adatvezetéken keresztül) és a 24 V DC Power Class 11 szabvány szerint táplálja. A termelés, az infrastruktúra és az épületautomatizálás érzékelői így közvetlenül az Ethernet hálózatba integrálhatók, könnyen telepíthető módon és átjárók nélkül.
A fölérendelt hálózathoz való csillag, gyűrű és vonal topológiájú kapcsolódáshoz három hagyományos Ethernet port áll rendelkezésre 100/1000 Mbit/s sebességgel. A menedzselhető switch-ek különösen alkalmasak az olyan automatizálási protokollokhoz, mint a Profinet, és támogatják a hálózati redundanciát, valamint a megfelelő biztonsági funkciókat.