Áramfelügyelet leegyszerűsítve

20.04.2026
CMU DC árammérő egység kalapsínre szerelve

A Phoenix Contact új CMU DC árammérő egysége könnyen érthető és kompakt megoldást kínál az áramfelügyelethez. Az egység áthidalhatóságának köszönhetően a meglévő berendezések könnyedén kiegészíthetők egy praktikus energia- és kihasználtságfelügyelettel.

A CMU DC áramfelügyelet érzékeli a rendszer kihasználtságát, és időben figyelmeztet a kiesésekre. Ez közvetlenül a készülék kijelzőjén vagy távjelzéssel jeleníti meg. Az árammérő egység 8 mm-es beépítési szélessége nemcsak helyet takarít meg a kapcsolószekrényben, hanem intuitív kezelhetőségének és a CLIPLINE complete sorkapocssorozattal való okos áthidalhatóságának köszönhetően pillanatok alatt üzemkész. A CMU DC egyértelmű vizuális jelzéseket küld: Az előlapi LED-kijelző az aktuális terhelési állapotot jelzi, míg a definiált küszöbértékek elérésekor egy további figyelmeztető üzenetet küld. A küszöbérték túllépése helyett az áramfelügyeleti egység 0,1 A lépésekben, távjelzéssel továbbítja a pillanatnyi áramértéket trendelemzésekhez vagy egyszerű energiakiértékelésekhez. Ez lehetővé teszi a kapacitáskihasználtság távoli felügyeletét, ami maximális átláthatóságot biztosít.

Kis beépítési szélességével a CMU DC lenyűgözően karcsú megoldás a szűk beépítési helyzetekre. Az árammérő egység gyorsan integrálható, mivel közvetlenül áthidalható a CLIPLINE complete sorkapocssorozattal. Ez jelentősen csökkenti a vezetékezési igényt. A küszöbérték beállítása szoftver nélkül, az oldalt található forgókapcsolókkal végezhető el.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management