Direkt rugós termékválaszték
Vezetékezze Ön is teljes alkalmazását az egyszerű direkt rugós csatlakozástechnikával a tereptől a vezérlőig. Komplett
termékválasztékot kínálunk a vezérlőtől a relémodulokon, sorkapcsokon és túlfeszültség-védelmen keresztül a terepi szenzor/aktor kábelezésig.
Direkt rugós – az eredeti a Phoenix Contact-tól.
Ipari dugaszcsatlakozók és szenzor/aktor kábelezés
A HEAVYCON complete segítségével Ön minden alkalmazáshoz a megfelelő csatlakozót kapja a hozzáillő csatlakozástechnikával: kompatibilis módon dugaszolható és rugalmasan kombinálható. Szenzor/aktor dugaszolható csatlakozóink és elosztódobozaink egyesítik a kisméretű M12-es kialakítás és a direkt rugós csatlakozástechnika előnyeit.
Sorkapcsok és elosztóblokkok
Az 1,5 mm² és 185 mm² keresztmetszet közötti sorkapocs-kínálatunkban Ön minden feladathoz megtalálja a megfelelő sorkapcsot. A különböző sorozatok figyelembe veszik az alkalmazások követelményeit, és következetesen kihasználják a CLIPLINE complete rendszer előnyeit.
Kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok
Kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok
A direkt rugós csatlakozástechnikájú EO csatlakozóaljzatok különböző dugaszolási geometriákat kínálnak nemzetközi alkalmazásra a kapcsolószekrény- és berendezésgyártásban. Széles termékválasztékunkban garantáltan megtalálja az optimális csatlakozóaljzatot.
Interfésztechnika és kapcsolókészülékek
Jelillesztés a vezérlő teljes környezetében, a relémodultól kezdve a funkcionális biztonságot nyújtó analóg leválasztó erősítőkig. Kiválóan alkalmas mindenféle automatizálási feladat megvalósítására.
Túlfeszültség-védelem és készülékvédő kapcsolók
Védje Ön is gépeit és berendezéseit hatékonyan a túlfeszültségek ellen a mindössze 3,5 mm beépítési szélességtől elérhető dugaszolható és bővíthető túlfeszültség-védelemmel. A készülékvédő kapcsolókkal egyenként védheti üzemi eszközeit, és túlterhelés vagy zárlat esetén szelektíven kapcsolhatja le csak a hibás áramkört. A különböző kioldási technológiáknak köszönhetően minden alkalmazáshoz létezik megfelelő megoldás.
Tápellátások
A kis tejesítménytartományban a 100 W alatti teljesítményű erős QUINT POWER tápegységek a megelőző funkciófelügyeletből és az erőteljes teljesítménytartalékból álló egyedi kombinációt nyújtják a lehető legkisebb méretben.
A robusztus TRIO POWER tápegységek tökéletesen alkalmasak a gépgyártás céljaira. Valamennyi funkció és a helytakarékos kialakítás e terület szigorú követelményeihez igazodik.
A szerszám nélküli direkt rugós csatlakozástechnikával a tápegységek szerelése gyorsan és egyszerűen elvégezhető.
Biztonsági relék, I/O rendszerek és vezérlők
Az Axiocontrol és Axioline automatizálási rendszer kapcsolószekrényben vagy terepen alkalmazható kis- és kompakt vezérlőkből, valamint I/O rendszerekből áll, a direkt rugós csatlakozástechnikával egyszerűen vezetékezhető. A választékot direkt rugós csatlakozású biztonsági relék teszik teljessé.
Ipari kommunikációs technika
Az ipari kommunikációs technika képezi az Ön digitális gyártóberendezésének gerincét. A Phoenix Contact a hálózati komponensek átfogó termékprogramját kínálja az ipari Etherneten keresztüli terepibusz-kommunikációtól a távközlésig és az Industrial Wireless megoldásokig. A direkt rugós csatlakozástechnika révén a táp-és adatkábelek különösen egyszerűen csatlakoztathatók a készülékekhez.
Elektronikaházak
Az elektronikaházak funkcionális és tervezésorientált csomagolásként szolgálnak a modern ipari elektronika számára. A variálható csatlakozástechnika, a buszcsatlakozók és a modularitás alkalmazásorientált készülékmegoldásokat tesznek lehetővé a különböző iparágak és alkalmazási területek számára.
Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók
Legyen szó akár nyomtatott áramköri kapocsról, akár könnyen szervizelhető dugaszolható csatlakozóról, 1-től 24 pólusig: az átfogó COMBICON termékkínálat szinte minden alkalmazáshoz a megfelelő csatlakozástechnikát kínálja a jelek, az adatok vagy a teljesítmény átvitelére. A direkt rugós csatlakozásnak köszönhetően pedig a vezetők mindig kényelmesen és biztonságosan csatlakoztathatók.
Jelölés, feliratozás és szerszámok
MARKING system – optimálisan egymáshoz hangolt szoftver és hardver a kapcsolószekrények, ill. kapcsolóberendezések gyors és egyszerű feliratozására.
Mindenhez a megfelelő szerszám − a mi szerszámainkkal öröm a munka: megbízhatóak, és jól illenek a kézbe.