Csatlakozástechnika az épületek energiamenedzseléséhez

Building Intelligence

Az okos épületek hatékony és önálló ellátása energiával.

A brosúra letöltése
Csatlakozástechnika az épületek energiamenedzseléséhez

Az Ön alkalmazásai – a mi megoldásaink

Az épületautomatizálás keretében megvalósított sikeres energiamenedzsment jelentős mértékben hozzájárul az energiamonitorozás optimalizálásához, valamint az összes alkalmazás energetikai hatékonyságához és azok egymás közötti folyamatos kommunikációjához. Az energiamenedzsment növekvő mértékben kiterjed a megújuló energiák előállítására, tárolására és átvitelére is. A bonyolult rendszerekben számos teljesítményelektronikai készülék működik együtt a vezérlés- és kommunikációs technikával. Ide tartoznak például azok a tömbfűtő erőművek és fotovillamos rendszerek is, amelyek ellátják az épületeket a szükséges energiával. A fotovillamos inverterek átalakítják az energiát mind saját használatra, mind a nyilvános ellátó hálózatokba való visszatáplálás céljára. A töltésszabályzók feltöltik az energiatároló rendszereket az elektromos energia átmeneti tárolására. Az okos fogyasztásmérők és az automatikus terhelés- és erőforrás-menedzselő berendezések ma már az intelligens elektromos hálózatok részét képezik. A Phoenix Contact nagyteljesítményű összekötési és csatlakozástechnológiája garantálja azt, hogy ezek a készülékek megbízhatóan működjenek, illetve az energia átvitele és felhasználása biztonságosan történhessen.

Az épületek energiamenedzselő rendszerei készülékcsatlakozóinak gyakori alkalmazásai

  • Akkumulátoros tárolók
  • Fotovillamos modulok
  • Szenzorok és aktorok
  • Tápellátások
  • Felügyeleti és biztonságtechnika
  • Inverterek

Az épületek energiamenedzselő rendszerei készülékcsatlakozóinak gyakori alkalmazásai

  • Akkumulátoros tárolók
  • Fotovillamos modulok
  • Szenzorok és aktorok
  • Tápellátások
  • Felügyeleti és biztonságtechnika
  • Inverterek

Az Ön előnyei

  • Innovatív gyorscsatlakozás-technikák a gyors és egyszerű helyszíni vezetékcsatlakoztatáshoz
  • AC és DC csatlakozási megoldások az átfogó és jövőbe mutató tápellátási koncepciókhoz
  • Hosszú távon megbízható, a TÜV és az UL által bevizsgált dugaszolható csatlakozók és nyomtatott áramköri kapcsok
BC sorozatú elektronikaházak

BC sorozatú elektronikaházak

BC sorozatú elektronikaházak

Az épületek automatizálásában használható BC sorozatú kalapsínházak nagy rugalmasságot tesznek lehetővé a nyomtatott áramköri laphoz való csatlakozás módjának kiválasztása terén. A sokoldalú házak ideálisak az installációs elosztók készülékeihez. A szabványos méretek és a különböző beépítési szélességek ezenkívül számos további alkalmazást tesznek lehetővé: ilyenek például az okos fogyasztásmérők, az energiamérő készülékek, a füst- és tűzjelzők a jelfeldolgozásban, vagy az egyszerű fényvezérlők.

  • Hat beépítési szélesség 17,8 mm és 161,6 mm között, a felső- és alsórészek sokféle változatával
  • Átlátszó, lehajtható véglap a funkciók megnevezéséhez, vagy bepattintható véglap
  • Opcionális kalapsín-buszcsatlakozó a soros és párhuzamos modulkommunikációhoz
  • Megfelel a DIN EN 43880 szabványnak
  • A nyomtatott áramköri lap három irányban építhető be a rugalmas készülék-kialakítás érdekében
Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók az épületek energiamenedzseléséhez

Az energetikai alkalmazásokban felhasznált energiatároló rendszereknek, DC töltőkészülékeknek, fali dobozoknak, invertereknek, tápegységeknek és frekvenciaváltóknak egyszerűen telepíthetőknek és karbantarthatóknak kell lenniük. A Phoenix Contact kompakt nyomtatott áramköri kapcsai egyesítik a kompromisszumok nélküli megbízhatóságot és a kényelmes kezelést az Ön készülékei számára.

  • Csavaros és rugós csatlakozású dugaszolható csatlakozók max. 16 mm² vezeték-keresztmetszetig
  • Csavaros és rugós csatlakozású nyomtatott áramköri kapcsok és nagyáramú átvezetőkapcsok max. 95 mm² vezeték-keresztmetszetig
  • Feszültségek max. 1000 V-ig
LPC sorozatú emelőkaros működtetésű nyomtatott áramköri csatlakozók

LPC sorozatú emelőkaros működtetésű nyomtatott áramköri csatlakozók

LPC sorozatú emelőkaros működtetésű nyomtatott áramköri csatlakozók

Az inverterek hibátlan és biztonságos kábelezése a decentralizált energiaellátás létfontosságú tényezője. Az LPC/LPCH sorozatú nyomtatott áramköri csatlakozók lehetővé teszik a vezetők szerszám nélküli és biztonságos csatlakoztatását. A színes kezelőkar egyértelmű pozíciója, illetve a direkt rugós csatlakozás meghatározott rugóereje biztos érintkezést szavatolnak. Ezek a dugaszolható csatlakozók továbbá kiválóan felhasználhatók vezérlőkben, tápellátásokban, frekvenciaváltókban, valamint mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikai alkalmazásokban.

  • Vezeték-keresztmetszetek 10 mm²-ig (jelek 1,5 mm²-ig)
  • Áramok 41 A-ig (jelek 8 A-ig)
  • Feszültség 1 000 V-ig (jelek 160 V-ig)
  • Raszter: 7,62 mm (jelek 3,81 mm)
AC installációs csatlakozók bel- és kültéri használatra

AC installációs csatlakozók bel- és kültéri használatra

AC installációs csatlakozók bel- és kültéri használatra

Az inverterek, az energiatárolók, az épületvilágítások vagy a kültéri fali dobozok kényelmes és biztonságos közvetlen helyszíni kábelezéséhez ideális megoldást jelentenek a konfekcionálható váltakozó áramú installációs csatlakozórendszerek. Az opcionális színkódolásnak köszönhetően a különböző teljesítményelektronika rendszerek, mint például a fotovillamos és klímaberendezések csatlakozóit optikailag meg lehet különböztetni egymástól.

  • Max. 35 A / 690 V AC teljesítményekhez
  • 1,5 és 6 mm² közötti vezeték-keresztmetszetekhez
  • 3 és 5 pólusú változatok IP66/68/69K védettséggel
  • Egyszerű szerelés célszerszám nélkül
SUNCLIX sorozatú fotovillamos dugaszolható csatlakozók fotovillamos modulokhoz, terepi kábelezésekhez és készülékcsatlakozáshoz

SUNCLIX sorozatú fotovillamos dugaszolható csatlakozók fotovillamos modulokhoz, terepi kábelezésekhez és készülékcsatlakozáshoz

SUNCLIX sorozatú fotovillamos dugaszolható csatlakozók fotovillamos modulokhoz, terepi kábelezésekhez és készülékcsatlakozáshoz

A fotovillamos rendszerek változó, gyakran mostoha környezeti hatásoknak vannak kitéve. A fotovillamos moduloknak, terepi kábelezéseknek és készülékcsatlakozóknak ennek ellenére kiesésbiztos módon kell működniük a tartós üzemelés során. A SUNCLIX sorozatú fotovillamos dugaszolható csatlakozók garantálják az épületek megújuló energiával való stabil ellátását. A termékválaszték magában foglalja a tartósan biztonságos DC kábelezéshez szükséges terepi és készülékcsatlakozókat, Y elosztókat és tartozékokat.

  • Max. 65 A / 1 500 V teljesítményekhez
  • Krimp- vagy rugós csatlakozás 2,5 és 16 mm² közötti vezeték-keresztmetszetekhez
  • Konfekcionált és konfekcionálható változatok IP65/66/68 védettséggel
  • Egyszerű szerelés célszerszám nélkül
Moduláris négyszögletes csatlakozók az energiaelosztáshoz

Moduláris négyszögletes csatlakozók az agilis energiaelosztáshoz

Moduláris négyszögletes csatlakozók az agilis energiaelosztáshoz

Az okos épületek energiaellátása manapság már decentralizált, és a strukturált elosztáson alapul. A moduláris négyszögletes csatlakozók támogatják a hatékony és korszerű energiaelosztást egészen a készülékekig, többek között energiatároló alkalmazásoknál, felvonóknál, valamint mozgólépcsőknél és más hajtásoknál. Válassza ki azokat a jel-, adat- és teljesítménybetéteket, amelyeket az Ön alkalmazásához szükséges módon össze lehet állítani. Eközben használja ki azt a lehetőséget, hogy a készülékinterfészt közvetlenül a nyomtatott áramköri lapon lehet csatlakoztatni:

  • Tetszőlegesen kombinálható érintkezőbetétek és lengő csatlakozóházak
  • 1,5 és 16 mm² közötti vezeték-keresztmetszetekhez
  • Alkalmas a zord környezeti feltételekhez a nagy, max. IP69K védettségnek köszönhetően
  • Speciálisan illesztett házrendszerek a nagy zavarállóság érdekében
Kerek csatlakozók akkumulátoros tárolókhoz

Kerek csatlakozók akkumulátoros tárolókhoz

Kerek csatlakozók akkumulátoros tárolókhoz

Az akkumulátorpólusokkal ellátott tárolómoduloknak megbízhatóan és rugalmasan csatlakoztathatóknak kell lenniük az energiatárolókhoz annak érdekében, hogy garantálni lehessen az épület elektronikájának biztonságos energiaellátását. A Phoenix Contact póluscserét megakadályozó dugaszolható készülék- és tápcsatlakozói ideálisan alkalmazhatók a tárolómodulok csatlakoztatására. Ezek 360 fokban elfordíthatók, és ujjal való érintés elleni védelemmel vannak ellátva.

  • Max. 120 A / 1 500 V DC teljesítményekhez
  • 16 és 25 mm² közötti vezeték-keresztmetszetekhez
  • IP65 védettséghez
  • Több, mint 100 dugaszolási ciklus