A D21 sorozat különböző kialakításai és változatai sokrétű alkalmazást tesznek lehetővé; ilyenek pl. a lengő összeköttetések és a fali átvezetések. A vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók kétsoros kivitelben, 6-20 pólussal, 2,50 mm-es raszterben kaphatók.
Rekordidő a technológiaváltás révén
Kábelkonfekcionáláshoz optimalizált vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók
A CONNEXIS sorozat kábelkonfekcionáláshoz való vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozói mostantól a krimpcsatlakozás mellett direkt rugós csatlakozással is kaphatók. A termékválaszték vízszintes vagy függőleges csatlakozási irányú dugaszokból és alapsávokból, valamint fali átvezetésekből áll. A krimpérintkezők AWG 28...14 vezetőkhöz kaphatók. Alkalmasak a 2,5 mm-es, 3,81 mm-es és 5,08 mm-es raszterű D21, D31 és D32 dugaszokhoz, számos jel- és kisfeszültségű tápellátáshoz.
A vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók fő jellemzői
A D31 sorozat különböző kialakításai és változatai különböző alkalmazásokat tesznek lehetővé, mint pl. a lengő összeköttetések és a fali átvezetések. A vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók egy- vagy kétsoros változatban kaphatók, 2-20 pólusszámmal, krimp-csatlakozástechnikával.
A DD31PS sorozat különböző kialakításai és változatai számos különböző alkalmazást tesznek lehetővé, mint pl. a lengő összeköttetések és a fali átvezetések. A direkt rugós csatlakozású vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók kétsoros változatban kaphatók 4-20 pólusszámmal, 3,81 mm-es osztásközzel.
A D32 sorozat különböző kialakításai és változatai sokrétű alkalmazást tesznek lehetővé; ilyenek pl. a lengő összeköttetések és a fali átvezetések. A vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók egy- vagy kétsoros kivitelben, 2-20 pólussal, 5,08 mm-es raszterben kaphatók.
Önnek nyújtott előnyök
- Gyors és biztonságos szerelés az egyedi, számokat, betűket és jeleket tartalmazó nyomtatott jelölés révén
- Hibamentes dugaszolás a beépített fix kódolású változatokkal
- Betervezési támogatás a készülékfejlesztésben M-CAD/E-CAD adatokkal és ingyenes mintaszolgáltatással
- Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozás
- Egyszerű, időtakarékos gyártás az előszerelt dugaszoknak köszönhetően
Tesztelje Ön is a CONNEXIS termékcsaládba tartozó vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozókat
A kábelkonfekcionáláshoz optimalizált vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók különösen alkalmasak a robotika, a felvonótechnika vagy az akkumulátormenedzsment alkalmazásaihoz. Rendelje meg ingyenes személyes mintáját a munkahelyére, és győződjön meg erről saját szemével.