Érintkezési betétmodul, adapter a patchkábelhez, a megfelelő patchkábelek a tartozéklistában találhatók
Moduláris érintkezőbetétek
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 4, teljesítményérintkezők: 4, vezérlőérintkezők: 0, Csap, Direkt rugós csatlakozás, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, alkalmazás: Teljesítmény
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 12, teljesítményérintkezők: 0, vezérlőérintkezők: 12, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Jel
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: RJ45, kivitel : RJ45, Csap, 48 V, 1 A, alkalmazás: Adatok, RJ45 érintkezőbetéttel
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 4, teljesítményérintkezők: 4, vezérlőérintkezők: 0, Csap, Krimpcsatlakozás, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, alkalmazás: Teljesítmény
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 6, teljesítményérintkezők: 6, vezérlőérintkezők: 0, Csap, Direkt rugós csatlakozás, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Teljesítmény
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 4, teljesítményérintkezők: 4, vezérlőérintkezők: 0, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, alkalmazás: Teljesítmény
Érintkező betétmodul, adapter RJ45 csatlakozóhoz, a megfelelő RJ45 csatlakozókat a tartozéklistában találja
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 6, teljesítményérintkezők: 6, vezérlőérintkezők: 0, Aljzat, Direkt rugós csatlakozás, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Teljesítmény
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 5, teljesítményérintkezők: 5, vezérlőérintkezők: 0, Csap, Direkt rugós csatlakozás, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Teljesítmény