A Phoenix Contact meglátogatja Önt az infomobillal

Győződjön meg Ön is az innovatív csatlakozórendszerek és az intelligens készülékmegoldásokhoz való elektronikaházak előnyeiről.
A Phoenix Contact készülékcsatlakozás-technikáját és házait bemutató infomobil

Következő megálló: az Ön vállalata

Amikor infomobilunk megáll Önöknél, akkor meghívjuk Önt, hogy fedezze fel és tájékozódjon. Beszélje meg szakértőinkkel a korszerű készülékmegoldások jel-, adat- és energiaátvitelével kapcsolatos összes témát. Partnerként az Ön egyedi követelményei szerinti átfogó tanácsadást nyújtunk. Jöjjön be, és ismerje meg készülékcsatlakozás-technikánkat, dugaszolható csatlakozóinkat és elektronikaházainkat.

A készülékcsatlakozás-technikával és elektronikaházakkal foglalkozó üzletágunk infomobilja úton van az Ön vállalatához.

Egyeztessen időpontot Örömmel várjuk látogatását az infomobilban

Szeretné, ha infomobilunk Önökhöz is eljutna? Ha igen, akkor vegye fel a kapcsolatot értékesítési kapcsolattartójával, és egyeztessen vele személyesen egy időpontot. Szakértőink örömmel várják, hogy egy csésze kávé vagy egy hideg ital mellett gondolatokat cseréljenek Önnel. Ezt kínálja Önnek az infomobil:

  • Innovatív csúcspontok és újdonságok
  • Termékek széles választéka
  • Kiváló szolgáltatások a készüléktervezés minden területén
  • Aktuális technológiák és trendek

Tények és számok

Tudja meg, hogy mekkora helyet igényel és kínál az infomobil (információs kisbusz), és hogyan lehet árammal ellátni.

Tények és számok

Szélesség 2,67 m (tükörrel)
Hossz 7,20 m
Magasság 3,00 m
Tápellátás Külső hálózat (230 V / 16 A) vagy beépített akkumulátor (max. folyamatos teljesítmény 1500 W)
Kiállítótér 9 négyzetméter
Szükséges alapterület 9,2 m x 4,3 m

Szálljon be Ön is! Kilenc négyzetméternyi kiváló minőségű kiállítótéren termékek, minták és digitális tartalmak széles választékát mutatjuk be.

Az infomobil belsejében a falakon készülékcsatlakozási kínálatunk áttekintése látható.
Az infomobil belsejében a falakon készülékcsatlakozási kínálatunk áttekintése látható.
A COMBICON és más dugaszolható csatlakozók választéka is tetszetősen elrendezve látható és véleményezhető.
A COMBICON és más dugaszolható csatlakozók választéka is tetszetősen elrendezve látható és véleményezhető.
Az infomobil tele van az Ön számára is érdekes készülékcsatlakozási megoldásokkal, ugyanakkor nagy mozgásszabadságot enged a belsejében.
Az infomobil tele van az Ön számára is érdekes készülékcsatlakozási megoldásokkal, ugyanakkor nagy mozgásszabadságot enged a belsejében.
Az infomobilban digitális tartalom is megjelenik, például fali monitorokon.
Az infomobilban digitális tartalom is megjelenik, például fali monitorokon.