Logo WLAN

Les réseaux sans fil performants offrent une flexibilité et une mobilité accrues

La modernisation dans l'industrie nécessite des réseaux de communication industriels performants. Le réseau local sans fil, en bref WLAN, est l'une des technologies clés et se caractérise par des performances et une fiabilité élevées.

Le terme WLAN désigne un réseau local sans fil qui s'appuie sur la norme IEEE 802.11 et est compatible avec l'Ethernet câblé. Par conséquent, il est souvent appelé Wireless Ethernet. Dans les réseaux d'automatisation basés sur Ethernet, comme PROFINET RT, EtherNet/IP™ ou Modbus/TCP, WLAN permet l'intégration simple « sans fil » d'appareils d'automatisation.

Avantages

  • Communication sans fil fiable grâce à la technologie d'antenne MIMO et à des débits de transmission de données jusqu'à 300 Mbit/s (bruts)
  • Convient aux applications de sécurité grâce à la transmission de données fonctionnelle sécurisée avec SafetyBridge ou PROFIsafe
  • Utilisation flexible : conçu pour les protocoles industriels, tels que PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP, etc.
  • Itinérance rapide et fiable pour les applications mobiles
  • Assistance professionnelle pour l'étude et la mise en service grâce à une longue expérience

La norme IEEE 802.11

Les différentes techniques sont spécifiées dans un regroupement de normes : IEEE 802.11.

Les normes les plus importantes de l'IEEE 802.11 sont les suivantes :

  • IEEE 802.11a : norme de transmission sur bande 5 GHz avec jusqu'à 54 Mbit/s
  • IEEE 802.11b : ancienne norme de transmission sur bande 2,4 GHz avec jusqu'à 11 Mbit/s
  • IEEE 802.11g : norme de transmission sur bande 2,4 GHz avec jusqu'à 54 Mbit/s
  • IEEE 802.11n : toute nouvelle norme de transmission sur bande 2,4 GHz et 5 GHz avec jusqu'à 600 Mbit/s
  • IEEE 802.11i : toute dernière norme de sécurité, connue également sous le nom de WPA2
  • IEEE 802.11e : définit les fonctions de Quality of Service (QoS)

Les normes se distinguent essentiellement au niveau des débits de données accessibles, sachant que le débit de données net, effectivement accessible, se situe à seulement 50 % (voir graphique).

Comparaison des débits de données possibles des normes de transmission WLAN

Comparaison des débits de données possibles des normes de transmission WLAN

Comparaison des débits de données des normes IEEE 802.11

De grands réseaux avec de nombreux appareils

WLAN se distingue par le fait que, à l'instar d'Ethernet, des réseaux à grande échelle avec de nombreux appareils peuvent être mis en place. Contrairement à l'Ethernet câblé, il s'agit néanmoins d'un support appelé Shared Medium partagé par tous les appareils du réseau ou par la bande de fréquence.

Par conséquent, il en résulte des temps de latence plus longs par rapport au câblage, une jigue plus élevée et généralement une largeur de bande réduite, plus il y a de participants dans le réseau. Ces facteurs doivent être pris en considération lors de la conception de l'application d'automatisation. Les produits WLAN industriels de Phoenix Contact sont optimisés pour fournir des temps de latence courts et une jigue faible.

Topologie : une navigation automatisée des appareils mobiles dans un réseau WLAN

Une navigation automatisée des appareils mobiles dans un réseau WLAN

Itinérance - la mobilité dans le réseau

Une des forces spécifiques du LAN sans fil est la mobilité des appareils dans le réseau. Les appareils peuvent se déplacer librement dans un réseau WLAN à grande échelle et basculent ainsi automatiquement leur liaison radio sur le point d'accès disposant du meilleur signal radio. On appelle ce procédé, l'itinérance.

Le champ hertzien d'un réseau WLAN peut être étendu à sa guise grâce à l'intégration de points d'accès supplémentaires. La vitesse et la fiabilité avec laquelle les participants, aussi appelés clients WLAN, peuvent basculer entre les cellules sans fil sont d'une importance décisive pour les applications d'automatisation. Une itinérance rapide et fiable est l'une des caractéristiques de la qualité des produits WLAN industriels de Phoenix Contact.

Haut niveau de performance et de fiabilité

Les systèmes Wireless LAN actuels conçus suivant la norme IEEE 802.11 offrent, en comparaison des anciennes normes WLAN, un débit de données sensiblement supérieur de plusieurs 100 Mbit/s. Dans le même temps, ils assurent un niveau plus élevé de portée et de fiabilité.

Système LAN sans fil conforme à la norme IEEE 802.11n

MIMO utilise de manière ciblée les réflexions et la propagation par trajets multiples pour veiller à une fiabilité et un débit de données supérieurs.

La caractéristique technique majeure de l'IEEE 802.11n est la technologie d'antenne MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Elle envoie et reçoit simultanément sur maximum trois antennes actives, plusieurs flux de données parallèles. À cet effet, les effets de réflexion dans l'espace sont utilisés de manière ciblée pour augmenter le débit de données et pour améliorer la fiabilité et la stabilité de la liaison radio, notamment dans un environnement industriel.

Exemples d'utilisation Le besoin croissant en communication pour données de processus et d'exploitation et la mobilité croissante de nombreuses applications impliquent l'utilisation de la communication réseau sans fil.

cf21e38617b0824aae78abe480e20626
Accès sans fil aux machines avec les Smart Devices
Communication stable avec les parties de machines en mouvement
Technicienne sur une antenne industrielle
cf21e38617b0824aae78abe480e20626

Les systèmes radio industriels sont la solution pour une communication fiable entre l'automate central et les navettes. Découvrez toutes les opportunités de l'Industrial Wireless dans l'intralogistique : itinérance rapide, communication en temps réel entre l'automate et les chariots et capacité suffisante pour les applications gourmandes en données.

Accès sans fil aux machines avec les Smart Devices

Les tablettes et les smartphones sont de plus en plus utilisés dans le secteur industriel. Bénéficiez de systèmes radio industriels pour une visualisation facilitée des données de machine, une télémaintenance simple et efficace ainsi que pour une commande et une manipulation intuitives via des Smart Devices.

Communication stable avec les parties de machines en mouvement

Bénéficiez de toutes les possibilités offertes par l'Industrial Ethernet en intégrant dans votre réseau des parties de machine mobiles ou difficilement accessibles par un système WiFi : création simple et économique du réseau sans fil, communication sans usure et à faible entretien avec les pièces de la machine en mouvement, et dans des conditions industrielles hostiles, communication sans fil sécurisée par SafetyBridge ou PROFINET et PROFIsafe.

Technicienne sur une antenne industrielle

Réalisez des connexions de données stables et performantes sur des distances de plusieurs kilomètres grâce à notre gamme industrielle complète d'antennes et d'accessoires. Les possibilités d'utilisation sont nombreuses : connexion d'appareils d'automatisation et de capteurs situés dans des corps de métier éloignées par Ethernet, alimentation de bâtiments temporaires ou difficiles d'accès par Ethernet, ou augmentation de la sécurité après défaillance des réseaux câblés par des liaisons radio redondantes.