Protection d'appareil pour catégorie de surtension II

Si des appareils de la catégorie de surtension II sont installés dans la distribution principale, vous devez assurer un niveau de protection inférieur à 2,5 kV.

Pour en savoir plus, téléchargez la brochure sur la protection d'appareil de type 3 avec raccordement Push-in.

Télécharger la brochure
PLT-SEC-T3-230-FM
PLT-SEC-T3-230-FM

PLT-SEC-T3-230-FM, parafoudre basse tension de type 2/3 pour réseaux électriques monophasés. Disponible en version avec raccordement Push-in ou vissé avec indicateur d'état et signalisation à distance intégrés.

Protection supplémentaire pour les appareils de la catégorie de surtension II

Si des appareils de la catégorie de surtension II sont installés dans la distribution principale, vous devez assurer un niveau de protection inférieur à 2,5 kV.

Si le niveau de protection dans l'armoire électrique ne peut être ramené en dessous de 2,5 kV avec le premier parafoudre, vous devez installer un parafoudre supplémentaire. Cela permet de protéger les appareils avec une tension de choc assignée faible.

Il en va de même pour les appareils situés en dehors de la distribution principale. Ces derniers ont généralement une catégorie de surtension II et présentent donc une tension de choc assignée de 2,5 kV dans le réseau 230/400 V. Si le niveau de protection ne peut être ramené en dessous de 2,5 kV avec le premier parafoudre, vous devez installer un parafoudre supplémentaire afin de protéger les appareils avec une faible tension de choc assignée. Cela peut être fait dans une distribution en aval, par exemple, une distribution secondaire. Le raccordement du parafoudre avec des câbles courts y est généralement beaucoup plus facile.