Coupure sécurisée côté DC

Un sectionneur de puissance DC dans l'onduleur est-il suffisant ?

Pour en savoir plus, téléchargez la brochure « Parafoudres basse tension pour installations photovoltaïques sur toiture ».

Télécharger la brochure
Coffret de raccordement des générateurs
Collaborateur de Phoenix Contact avec une tablette

Le saviez-vous ?

Pour le sectionneur de puissance DC, tenez compte de la capacité de coupure nécessaire. Contrairement à la tension alternative, il n'existe pas de passage par zéro pour la tension continue.

Le risque d'un arc est élevé en cas de coupure non conforme. Cela s'applique également au retrait de connecteurs DC sous charge : risque ici d'incendie et de danger de mort.

Coupure sécurisée côté DC

Un sectionneur de puissance DC dans l'onduleur est-il suffisant ?
D'un point de vue normatif, cet interrupteur est suffisant. Mais qu'en est-il des câbles vers les panneaux photovoltaïques ? Ces derniers restent sous tension, même en cas de séparation de l'onduleur de la source de tension continue par l'interrupteur DC intégré. Si l'onduleur n'est pas installé à proximité des panneaux photovoltaïques, les câbles sont souvent longs. Et dans de nombreux cas, les câbles sont acheminés à travers le bâtiment. En cas de maintenance, de réparations ou d'extension, vous ne pourrez pas déconnecter ces câbles.

La solution est simple : installez un sectionneur de puissance DC supplémentaire à proximité des panneaux photovoltaïques. Et dans l'idéal en même temps que le parafoudre basse tension dans un coffret de raccordement des générateurs. L'installation est simple. Le coffret de raccordement des générateurs est prêt à être raccordé et a été vérifié. Et la pose des câbles vers l'onduleur est également plus simple. Chaque string ne doit pas être posé en direction de l'onduleur. Une paire de câbles par MPP tracker suffit.

Mais que se passe-t-il si vous n'arrivez pas à accéder au sectionneur de puissance DC dans le coffret de raccordement des générateurs, par exemple en cas d'incendie ? Même s'il s'agit d'un mythe que les maisons équipées d'une installation photovoltaïque ne peuvent pas être éteintes par les pompiers, les câbles DC devraient pouvoir être coupés. En particulier si ces derniers traversent le bâtiment.

Un interrupteur d'arrêt d'urgence en cas d'incendie installé si possible avec la distribution principale permet la coupure sécurisée des câbles photovoltaïques. Si l'interrupteur d'arrêt d'urgence en cas d'incendie est actionné, le sectionneur de puissance DC dans le coffret de raccordement des générateurs sera coupé par un déclencheur à minimum de tension. Cela fonctionne également sans aucun doute en cas de panne de courant dans l'interrupteur d'arrêt d'urgence ou dans l'ensemble du bâtiment.

Une coupure involontaire et inaperçue de l'installation photovoltaïque est possible par la coupure à distance. Cela se produit en cas de fluctuations de tension de courte durée par le déclencheur à minimum de tension. Les interrupteurs d'arrêt d'urgence en cas d'incendie avec réenclenchement automatique en cas d'actionnement involontaire sont donc utiles. Si la tension est coupée par l'interrupteur d'arrêt d'urgence en cas d'incendie, elle devra bien entendu être rétablie manuellement.

Coffret de raccordement des générateurs pour installations photovoltaïques jusqu'à 1 000 V DC

Coffret de raccordement des générateurs

Coffret de raccordement des générateurs pour installations photovoltaïques jusqu'à 1 000 V DC

Pour le raccordement de 2 x 2 strings. Avec parafoudre basse tension (types 1+2), sectionneur de puissance DC pour l'intervention des pompiers avec accès à distance et raccordement Push-in pour les côtés entrée et sortie.