Choix du bon parafoudre basse tension

Lieu d'installation et cas d'utilisation.

Pour en savoir plus, téléchargez la brochure « Parafoudres basse tension pour installations photovoltaïques ».

Télécharger la brochure
Installation photovoltaïque sur le toit de la maison

Installations sur toiture possibles :


Bâtiment sans protection extérieure contre la foudre

Bâtiment sans protection extérieure contre la foudre

Bâtiment sans protection extérieure contre la foudre

Il est peu probable que le bâtiment soit frappé par la foudre. Une installation photovoltaïque n'augmente pas non plus le risque de foudre. L'installation photovoltaïque est intégrée dans l'équipotentialité.

Bâtiment avec protection extérieure contre la foudre et distance de sécurité « s » respectée

Bâtiment avec protection extérieure contre la foudre et distance de sécurité « s » respectée

Bâtiment avec protection extérieure contre la foudre et distance de sécurité « s » respectée

Les panneaux photovoltaïques sont positionnés à une distance suffisante du système de protection contre la foudre. En cas de foudre, l'installation photovoltaïque est protégée de façon optimale. L'installation photovoltaïque est intégrée dans l'équipotentialité.

Bâtiment avec protection extérieure contre la foudre sans distance de sécurité « s » respectée

Bâtiment avec protection extérieure contre la foudre sans distance de sécurité « s » respectée

Bâtiment avec protection extérieure contre la foudre sans distance de sécurité « s » respectée

Les panneaux photovoltaïques sont installés près du système de protection contre la foudre. En cas de foudre, un claquage dangereux de l'installation photovoltaïque risquerait donc de se produire. Pour éviter cela, les panneaux photovoltaïques ou le châssis de montage photovoltaïque sont raccordés correctement au système de protection contre la foudre. Notez ici que les courants de foudre partiels sont initiés dans le bâtiment. L'équipotentialité doit pouvoir supporter les courants de foudre.

Le lieu d'installation approprié

Figure : parafoudres à proximité de l'onduleur et de l'installation photovoltaïque

Parafoudres à proximité de l'onduleur et de l'installation photovoltaïque

Le parafoudre basse tension adapté à chaque cas d'application

 

Tension alternative AC 1

Tension alternative AC 2

Tension continue DC 1

Tension continue DC 2

 
Lieu d'installation Distribution principale Côté AC de l'onduleur (la longueur du câble vers la distribution principale est ≥ à 10 m) Côté DC de l'onduleur (longueur de câble des modules PV ≥10 m) Près des panneaux photovoltaïques ou de l'entrée du bâtiment
Sans protection extérieure contre la foudre SPD de type 2 SPD de type 2 SPD de type 2 SPD de type 2
Avec protection extérieure contre la foudre, distance de sécurité respectée SPD de type 1 SPD de type 2 SPD de type 2 SPD de type 2
Avec protection extérieure contre la foudre, distance de sécurité non respectée SPD de type 1 SPD de type 1 SPD de type 1 SPD de type 1

Parafoudres pour le côté AC

 

Parafoudre combiné de types 1+2
Parafoudre combiné de types 1+2
Parafoudre de type 2
Parafoudre de type 2
Parafoudre combiné de types 1+2

Parafoudre combiné de types 1+2

Parafoudre de type 2

Parafoudre de type 2

 
Réseau électrique Triphasé Monophasé Triphasé Monophasé
Désignation VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 VAL-MS 320/3+1 VAL-MS 320/1+1
Référence sans contact de télésignalisation 2800184 2800187 2859178 2804380
Référence avec contact de télésignalisation 2800183 2800186 2859181 2804393

Parafoudres pour le côté DC

 

Parafoudre de type 2
Parafoudre de type 2
Parafoudre de type 2
Parafoudre de type 2
Parafoudre de type 2

Parafoudre de type 2

Parafoudre de type 2

Parafoudre de type 2

Tension permanente maximale UCPV 1 500 V DC 600 V DC 1 000 V DC 1 500 V DC
Courant de décharge total Itotal 40 kA 40 kA 40 kA 30 kA
Désignation VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V VAL-MS 600DC-PV/2+V VAL-MS 1000DC-PV/2+V VAL-MS 1500DC-PV/2+V
Caractéristique du produit non enfichable enfichable enfichable enfichable
Référence sans contact de télésignalisation 2905647 2800642 2800628 1033708
Référence avec contact de télésignalisation 2905646 2800641 2800627 1033725

Pouvoir de décharge

Pour les parafoudres de type 1, le pouvoir de décharge Itotal doit correspondre aux contraintes sur le lieu de montage. Ces directives sont conformes à la norme européenne DIN EN 62305-3. Pour les spécifications locales en résultant, nos experts se feront un plaisir de vous conseiller sur place.

 

 

 

 

*) Dans la pratique, les LPL I et II avec moins de quatre dérivations ne sont pas utilisées.
Niveau de protection foudre LPL Courant de foudre max. < 4 dérivés Itotal : I(8/20 µs) < 4 dérivés Itotal : I(10/350 µs) ≥ 4 dérivés Itotal : I(8/20 µs)
I 200 kA 34 kA* 20 kA* 20 kA
II 150 kA 25 kA* 15 kA* 15 kA
III + IV 100 kA 17 kA 10 kA 10 kA

 

 

VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V
VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V
VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V
VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V
VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V

VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V

VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V

VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V

Tension permanente maximale UCPV 600 V DC 1 000 V DC 1 500 V DC 600 V DC
Courant de décharge total Itotal (8/20) µs 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA
Courant de décharge total Itotal (10/350) µs 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 5 kA
Caractéristique du produit non enfichable non enfichable non enfichable enfichable
Référence sans contact de télésignalisation 2906293 2905639 2905641 2801163
Référence avec contact de télésignalisation 2906292 2905638 2905640 2801164

Dans de nombreux cas, plusieurs MPP trackers ou onduleurs sont utilisés. Il est important que chaque MPP tracker soit monté séparément. Les câbles de string sont répartis sur le MPP tracker ou l'onduleur et ne doivent en aucun cas être reliés les uns aux autres. De même, utilisez un parafoudre spécifique pour chaque MPP tracker ou onduleur.

Si deux MPP trackers ou plus sont protégés par des parafoudres, le courant de décharge se répartit encore une fois. Par conséquent, un parafoudre plus petit peut être utilisé, le cas échéant.

Vous pouvez également commander nos parafoudres prêts à être raccordés dans un boîtier en saillie. Nous disposons du boîtier adapté à de nombreux onduleurs. Choisissez tout simplement votre onduleur et nous vous proposerons les boîtiers adaptés.

Parafoudres pour interfaces

Outre les quatre lieux d'installation de parafoudres éclairés jusqu'à présent pour les installations photovoltaïques, il reste un emplacement à ne pas oublier :
la protection des interfaces de communication n'est pas toujours requise par les normes, mais elle est vivement recommandée. L'électronique de l'onduleur peut être endommagée par des surtensions, même par un câble réseau ou un câble de commande fin, et perturber ainsi le fonctionnement de l'installation photovoltaïque.

Entrées TOR pour la régulation de la puissance, une station météo, Ethernet, RS-485 : autant d'exemples d'interfaces courantes à protéger.

 

 

TTC-6P-2X1-F-M-24DC-PT-I
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I
DT-LAN-CAT.6+
TTC-6P-2X1-F-M-24DC-PT-I

TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I

DT-LAN-CAT.6+

Protection d'interfaces Signaux TOR RS-485 (2 fils) Gigabit Ethernet (jusqu'à 10 Gbit/s)
Référence 2906794 2906796 2881007