Technologies pour le démarrage, la protection et la surveillance des moteurs Démarrer, protéger et surveiller vos moteurs de manière intelligente et économique
Dans de nombreuses applications industrielles, les moteurs électriques assurent le mouvement. Le démarrage et l'inversion des moteurs sont très souvent assurés par des
circuits de protection mécaniques classiques. Cependant, ceux-ci nécessitent beaucoup de place, des travaux de câblage importants et ont une durée de vie en service limitée. La saisie des données importantes du moteur et de process requiert bien souvent un système de capteurs complexe. Phoenix Contact propose ici des produits innovants et intelligents pour votre application. Apprenez-en davantage sur la technologie hybride avancée CONTACTRON et la gestion économique du moteur avec mesure de la puissance active.
Technologie hybride CONTACTRON : un avantage pour votre application
La technologie hybride CONTACTRON est une combinaison de la technologie des semi-conducteurs sans usure et des relais robustes, pilotée par processeur. Les semi-conducteurs prennent en charge les opérations de démarrage et d'arrêt soumises à l'usure, tandis que les relais peuvent uniquement conduire le courant avec peu de pertes. Cela permet une commutation en douceur et soulage considérablement les contacts de relais.
Gestion du moteur : surveillance fiable - commande précise et rapide
Avec le gestionnaire de paramètres moteur, vous pouvez détecter tous les états critiques de charge de l'ensemble de l'installation et profiter des avantages d'une surveillance moderne de la puissance active. Si nécessaire, le gestionnaire de paramètres moteur coupe l'entraînement et protège ainsi le moteur et l'installation. Le paramétrage du gestionnaire de paramètres moteur se fait avec le logiciel intuitif IFS-CONF de Phoenix Contact.