Système d'alerte chez Phoenix Contact Confiance et ouverture - Nous agissons en toutes circonstances avec intégrité et dans le respect des prescriptions internes et juridiques.
Pourquoi alerter ?
Avez-vous connaissance de comportements néfastes ou de risques économiques et juridiques ? Le système d'alerte BKMS® est à votre disposition pour ces situations. Cette plateforme électronique a été mise au point pour que vous puissiez signaler des violations potentielles de dispositions juridiques et de règlements internes à l'entreprise. Il peut être utilisé dans les cas suspects de :
- Corruption
- Escroquerie, détournement de fonds, extorsion
- Comportement anti-concurrentiel
- Blanchiment d'argent
- Atteinte à la protection des données
- Vol
- Infraction à la protection de l'environnement et du travail
- Violation des conventions sociales et des droits de l'homme
Phoenix Contact cultive la transparence dans la communication. Normalement, votre supérieur direct est le premier interlocuteur lorsqu'une erreur ou des irrégularités surviennent. Une personne extérieure qui constate des erreurs ou des irrégularités est tenue de contacter son interlocuteur chez Phoenix Contact.
Le système d'alerte BKMS® est un système certifié disposant d'une fonction de garantie de l'anonymat. Cela signifie qu'une personne souhaitant faire part d'informations dont elle dispose peut le faire sans dévoiler son identité. Les messages sont enregistrés dans le système d'alerte BKMS® puis évalués par un cabinet d'avocats international. Si une communication est nécessaire entre l'avocat concerné et vous en tant que lanceur d'alerte, elle sera effectuée dans la plus stricte confidentialité et, si vous le souhaitez, de manière anonyme.