Répartiteurs pour systèmes d'installation, pour des installations électriques fiables et durables

Répartiteurs pour systèmes d'installation

Avec des répartiteurs précâblés de différents types, vous mettez en œuvre votre installation électrique rapidement et de manière stable sur le long terme. Les répartiteurs en T permettent de réaliser facilement des câbles de dérivation dans les systèmes en anneau. Les répartiteurs en H offrent, selon l'utilisation, jusqu'à trois sorties et permettent ainsi de réaliser des structures en étoile dans votre installation électrique.

Plus dinformations

Avantages

  • Installation Plug & Play permettant de gagner du temps grâce à des boîtiers de distribution prééquipés
  • Techniques à raccordement rapide innovantes pour un câblage aisé lors du montage
  • Utilisation possible à l'intérieur et à l'extérieur grâce aux matériaux résistants aux intempéries
  • Versions et assemblages personnalisables sur demande

Nouveaux produits

Connecteurs et caches de protection pour câbles PRC
Système d'installation enfichable IPD

Connecteurs et caches de protection pour câbles PRC

Pour des connexions sûres en extérieur

Avec les connecteurs et les couvercles de protection PRC, vous pouvez réaliser des câblages en toute sécurité sur les structures et lors des transformations. Les connecteurs de câbles PRC SPLK assurent un raccordement durable des conducteurs. Le couvercle de protection PRC TERM protège les extrémités des câbles contre la saleté et l'humidité.

Caractéristiques principales

  • Tension de référence : 600 V AC
  • Courant assigné : 20 A
  • Diamètres des câbles : 9,5 mm ... 12,5 mm
  • Indice de protection : IP67
  • Plage de raccordement : jusqu'à 4 mm²

Avantages

  • Rallonge et réparation faciles des conducteurs et des câbles
  • Protection fiable des extrémités des câbles contre les influences environnementales
  • Parfaitement adaptés à l'utilisation à l'extérieur grâce à des plastiques résistants aux UV et à l'eau salée
  • Aucune ouverture involontaire des boîtiers grâce à la technologie de fermeture brevetée

Système d'installation enfichable IPD

Distribution d'énergie simple et sans outil

Le système d'installation enfichable IPD permet la distribution d'énergie simple et économique dans des bâtiments et des équipements d'infrastructure grâce à la technologie Push-in et au verrouillage rapide. Même dans des conditions de montage particulièrement difficiles, le système IPD permet un travail pratique et un montage sûr.

Caractéristiques principales

  • Côté terrain avec raccordement Push-Lock
  • Côté appareil avec raccordement Push-in
  • Verrouillage rapide
  • Tension : 690 V
  • Courants jusqu'à 16 A
  • Section de conducteur : 0,5 mm² ... 2,5 mm²
  • Indice de protection : IP67, IP68
  • Résistance aux chocs : IK07

Avantages

  • Équipement facile et sans outils grâce aux connecteurs avec Push-Lock et aux traversées de paroi avec raccordement Push-in
  • Installation facile et sécurisée grâce au raccordement enfichable avec verrouillage rapide et détrompage mécanique pour éviter les erreurs de montage
  • Versions mâles et femelles pour les connexions fil à fil
  • Remplacement facile des appareils si nécessaire avec des composants enfichables
  • Indice de protection IP67 pour l'utilisation à l'extérieur et en milieu humide

Vidéo sur le système d'installation de la série QPD
Système d'installation de la série QPD MovingImage

Le système d'installation QPD

La distribution d'énergie industrielle ne doit pas nécessairement être longue ou compliquée. C'est ce que prouve le système d'installation QPD. Grâce au raccordement autodénudant éprouvé IDC QUICKON, les conducteurs jusqu'à 5 x 6,0 mm² peuvent être raccordés facilement et rapidement, sans les dénuder ou sans visser. Vous pouvez choisir entre des raccordements fixes ou enfichables, et créer ainsi des solutions de distribution flexibles.

Vidéo sur le système d'installation IPD
Système d'installation de la série IPD MovingImage

Le système d'installation IPD

Découvrez la distribution d'énergie simple avec le système d'installation IPD pour le bâtiment et les équipements des infrastructures. L'IPD (Installation Power Distribution) est entièrement enfichable et parfaitement adapté aux appareils d'éclairage. La technologie Push-in vous permet même le raccordement pratique et sans outils des câbles à 3 et 5 pôles jusqu'à 2,5 mm², même dans les zones difficilement accessibles. Grâce à l'indice de protection IP67, vous pouvez également utiliser en toute sécurité l'IPD à l'extérieur et en milieu humide.

Vidéo sur le système PRC
Système d'installation de la série IPD MovingImage

Le système d'installation PRC

Le système d'installation PRC est parfaitement adapté à la transmission compacte et sécurisée de l'énergie jusqu'à 35 A. Des indices de protection élevés et une tenue aux chocs jusqu'à IK08 assurent votre distribution de courant même dans des conditions ambiantes extrêmes. Le verrouillage peut être débloqué manuellement ou à l'aide d'outils et assure une plus grande flexibilité lors de l'installation et de la maintenance de votre système.

E-PAPER
Tous les systèmes d'installation en un coup d'œil
Informez-vous sur notre gamme de systèmes d'installation. Selon l'utilisation, choisissez entre le raccordement facile des câbles, la distribution aisée de l'énergie ou le raccordement compact des appareils.
Ouvrir l'E-Paper
Systèmes d'installation IPD, QPD et PRC