Répartiteurs et fusibles pour les installations photovoltaïques
Câblez efficacement et en toute sécurité vos installations photovoltaïques du panneau à l'onduleur, avec des répartiteurs et des fiches porte-fusibles DC de la série SUNCLIX. Des produits certifiés dans différentes versions réduisent le temps d'installation et ont un effet positif sur les rendements du système. Nos accessoires vous permettent de répondre aux exigences en matière d'installation rapide et sûre du système, conformément aux normes.
Plus dinformationsContactez-nous pour obtenir d'autres informations sur les produits
Avantages
- Raccordement rapide et facile des conducteurs et plus grande flexibilité sur site grâce à la technologie à raccordement rapide innovante
- Câblage simplifié : aucun outil spécial nécessaire pour la confection des connecteurs solaires
- Raccordement fiable à long terme grâce aux composants certifiés TÜV et UL
- Câblage moderne des installations photovoltaïques grâce à des solutions de raccordement globales