Répartiteurs, adaptateurs et prolongateurs de câbles

Répartiteur, adaptateur et prolongateur de câble pour un câblage fiable de signalisation, des données et de puissance

Adaptez votre câblage de signalisation, de données et de puissance à vos exigences. Nous vous proposons des solutions complètes pour le câblage terrain passif. La gamme de produits complète comprend des boîtiers répartiteurs, des boîtiers d'épissure, des prolongateurs de câble, des adaptateurs et des répartiteurs. Nos vous proposons des designs très variés et des interfaces destinées aux applications cuivre et fibre optique.

Avantages

  • Économies potentielles grâce à la distribution et au regroupement des signaux, données et puissance
  • Câblage peu encombrant grâce aux variantes à grand nombre de pôles
  • Blindage à 360° pour une transmission et une distribution fiables
  • Intégration flexible de nouveaux appareils
  • Variantes propres au client sur demande

Nouveaux produits

Répartiteur IPD pour l'installation électrique

Répartiteur pour l'installation électrique

Distribuer l'énergie facilement et sans outils

Les coffrets d'installation IPD permettent une distribution simple et sûre de l'énergie dans les bâtiments ou les infrastructures. L'installation de connecteurs à 3 et 5 pôles avec une section de conducteur allant jusqu'à 2,5 mm² s'effectue de manière fiable et sans outils, par simple enfichage.

Caractéristiques principales

  • Répartiteurs en H et Y
  • Versions à 3 et 5 pôles
  • Verrouillage rapide à baïonnette
  • Tension : 500 V
  • Courants jusqu'à 20 A
  • Section de conducteur du connecteur : 0,5 mm² ... 2,5 mm²
  • Indices de protection : IP66, IP68, IP69K

Avantages

  • Gain de temps important grâce à un raccordement facile et sans outils
  • Montage facile même dans les situations de montage particulièrement difficiles grâce au verrouillage rapide à baïonnette
  • Codage mécanique contre les erreurs d'enfichage pour une installation sûre
  • Utilisation fiable à l'extérieur et en milieu humide grâce à un indice de protection élevé

Des adaptateurs et des prolongateurs de différents types

Adaptateurs et prolongateurs pour le câblage du cuivre et de la fibre optique

Les adaptateurs, les prolongateurs, les répartiteurs 19" ainsi que les boîtes de jonction murales vous permettent une grande flexibilité lors du câblage.

  • Pour une utilisation sur le terrain dans les tailles M8 et M12 ainsi que pour les adaptateurs de connecteur d'électrovanne
  • Transmission des données par couplage et modules de raccordement de câbles
Connecteurs de câbles de différents designs et tailles

Connecteurs de câbles pour le câblage de signaux, de données et de puissance

Réalisez des solutions de raccordement fiables avec des connecteurs de câbles. Le rallongement des câbles et la réparation des câbles endommagés sont des défis quotidiens dans le métier d'électricien.

  • Pour la transmission de puissance, de signaux ou de données
  • Raccordement vissé ou raccordement autodénudant IDC
  • Raccordement du conducteur entre 0,14 et 6 mm²
Trois boîtiers d'épissures différents pour la transmission de données

Boîtiers d'épissures pour la transmission de données prête pour l'avenir

Les boîtiers d'épissures de la gamme FDX 20 sont synonymes d'une transmission de données en temps réel sécurisée
sur le long terme. Ils offrent un espace intérieur généreux pour le raccordement de fibres optiques.

  • Jusqu'à douze raccords duplex
  • Plage de température de -25 à +70 °C
  • Fiables contre les influences CEM et ESD
  • Flexibilité maximale lors de l'installation
  • Gain de place grâce à une conception compacte et normalisée
Répartiteurs avec trois sorties pour les systèmes d'installation

Répartiteurs pour systèmes d'installation

Les répartiteurs vous offrent plus de flexibilité dans la distribution d'énergie de votre installation électrique. Les distributeurs d'énergie prêts à l'emploi et les variantes enfichables permettent une installation simple et rapide.

  • Répartiteur en T pour les câbles de dérivation dans les systèmes en anneau
  • Répartiteur en H pour jusqu'à trois sorties pour la création de structures en étoile
Différents designs de répartiteurs pour les raccords M8, M12 et AS-Interface

Répartiteurs pour raccords M8, M12 et AS-Interface

Grâce aux répartiteurs, configurez votre câblage selon vos besoins.

  • Grande variété de circuits et de designs
  • Solutions individuelles sur demande
  • Libertés maximales pour la répartition des signaux, données et puissance ou l'adaptation de différentes interfaces
Différents répartiteurs, fusibles et adaptateurs pour les installations photovoltaïques

Répartiteurs et fusibles pour les installations photovoltaïques

Avec les répartiteurs DC et les fiches porte-fusibles de la série SUNCLIX, votre installation photovoltaïque est câblée de manière durable et robuste, du panneau à l'onduleur.

  • Raccordement du conducteur rapide et facile
  • Précâblage facile sans outil spécial
Trois boîtiers répartiteurs différents pour les applications de signaux et de puissance

Boîtiers répartiteurs pour les applications de signaux et de puissance

Les boîtiers répartiteurs vous permettent un câblage clair et rapide sur le terrain. Ils permettent de regrouper facilement plusieurs câbles pour former un câble multiconducteurs, qui sera raccordé à l'automate.

  • Câblage flexible grâce à une large gamme et à différents raccordements de câbles multiconducteurs
  • Plus grande disponibilité des machines grâce à un diagnostic facile
  • Haute sécurité grâce au boîtier moulé et aux indices de protection élevés