Relais de surveillance - MACX-MR-PTC
1336523

Relais pour la surveillance de la température du bobinage moteur (max. 2x3 PTC) pour la sonde de température selon DIN 44081 et DIN 44082 avec surveillance de courts-circuit du circuit de la thermistance, surveillance dynamique de la rupture de ligne, circuit de détection à 2 canaux.
La lecture est possible par application smartphone via la communication sans fil NFC, 1x2 sorties pour contacts PDT à courant faible, principe du courant de repos, reset manuel, raccordement vissé et raccord enfichable en option.


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Relais de surveillance de température
Nombre de voies 2
Mode de fonctionnement Circuit fermé
Durée de vie mécanique 3 x 107 cycles env.
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Nombre de voies 2
Durée de vie électrique 1 x 105 cycles env., charge ohmique 2000 V A
Type de capteur PTC type A
Tension d'isolement assignée 690 V
Isolation galvanique
Isolation galvanique 300 V
Alimentation
Plage de tension d'alimentation 24 V ... 240 V AC -15 % ... +10 %
24 V ... 240 V DC -25 % ... +30 %
Consommation nominale 15 VA (1,5 W)

Dénomination entrée Entrée mesure
Plage de fréquence 48 Hz ... 400 Hz
Coefficient de température max. 0,05 %/K
Seuil de réponse ≥ 2,8 kΩ (Test de surchauffe, le relais retombe)
Fonction Surveillance des températures du bobinage
Précision de base 1 %
Reproductibilité 0,5 %
Résistance PTC cumulée < 750 Ω (par voie)
Valeur de décollage ≤ 1,1 kΩ (Test de surchauffe, le relais s'active)
Influence due à la tension 0,5 %
Temps de réarmement 200 ms
Tension max. des sondes 3,3 V DC
Commande
Dénomination connexion Contact NO à courant faible
Longueur du câble 2x 100 m (0,75 mm2)
Tension de commande maximale 3,3 V DC
Courant de court-circuit maximal 0,33 mA

Commutation
Type de contact 2 inverseurs exempts de potentiel
Matériau des contacts AgNi (90/10)
Tension de commutation maximale 250 V AC
Puissance de coupure (charge ohmique) max. 2000 VA (8 A/250 V AC)
Fusible de sortie 8 A (rapide)

Type de raccordement Raccordement vissé
Longueur à dénuder 10 mm
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG 24 ... 14
Couple de serrage 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5 lb in ... 7 lb in)

Largeur 22,5 mm
Hauteur 109 mm
Profondeur 114 mm

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Type d'isolant boîtier PBT

Conditions ambiantes
Indice de protection IP40 (Boîtiers)
IP20 (Blocs de jonction)
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C
Altitude 2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 10 % ... 95 %

CE
Repérage Conformité CE
UL, USA / Canada
Repérage UL/C-UL Listed UL 508
CCC
Repérage GB/T 14048.5

Directive basse tension Conformité à la directive NS
Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM
Emission EN 61000-6-4
Immunité EN 61000-6-2

Type de montage Montage sur profilé
Instructions de montage sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715
Emplacement pour le montage indifférent

Référence 1336523
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Product key CK4741
GTIN 4063151637118
Poids par pièce (emballage compris) 195 g
Poids par pièce (hors emballage) 195 g
Numéro du tarif douanier 85364900
Pays d'origine CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27371810
ECLASS-10.0.1 27371810
ECLASS-11.0 27371810

CCC

Identifiant de lhomologation: 2022000303000014

REACh SVHC Lead 7439-92-1

Produits compatibles