UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/R C
-
Module actif
2906195
Module VARIOFACE à 16 canaux, utilisation avec cartes d'entrées/sorties (IOTA) numériques 24 V Honeywell® Experion C300, modèle droit, 3 A, 120 V, peinture protectrice
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de voies | 16 |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Durée de vie mécanique | 2x 107 cycles |
| avec équipement | oui |
| Automate pris en charge HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Carte E/S adaptée | TDOB01 (non-redundant) |
| TDOB11 (redundant) | |
| TDOB51 (non-redundant) | |
| TDOB61 (redundant) | |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,1 |
| Plage de tension d'entrée | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Courant d'entrée typique pour UN | 7 mA |
| Temps d'amorçage typique | 5 ms |
| Temps de retombée typique | 15 ms |
| Circuit de protection | Diode de roue libre; Diode de roue libre |
| Commutation | |
| Type de contact | 1 inverseur |
| Matériau des contacts | AgSnO |
| Tension de commutation maximale | 120 V AC/DC |
| Tension de commutation minimale | 12 V |
| Intensité permanente limite | 3 A (Fusible limité) |
| Courant de commutation minimal | 10 mA |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 72 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 360 VA (120 V AC) | |
| Détection de défaut (rupture de fil/court-circuit) | non |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 37 |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de connexions | 32 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Présence d'un affichage d'état | oui, en cas de défaillance de fusible |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 184 mm |
| Hauteur | 142,3 mm |
| Profondeur | 64,7 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Généralités | Câble standard ou exempt d'halogène |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2906195 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Product key | DK219H |
| GTIN | 4055626078052 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 665,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 665,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | US |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6fb9a558-867b-4c0e-bed6-b251a5bc4e42 |
Produits compatibles
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Câble 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Câble 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Câble 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Câble 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Câble 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Câble 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Câble 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Câble 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Câble 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Câble 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Câble 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Câble 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Câble 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Câble 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Câble 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Câble 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Câble 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Câble 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Câble 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Câble 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Câble 1075563
-
REL-MR- 24DC/21 - Relais individuels 2961105
-
FUSE/TE5/3.15A/F-10PCS - Kit de fusibles 2906442
Avantages
Boîtier UM-PRO
Montage sur profilé, comprend pied de mise à la terre
Un fusible 3 A enfichable par canal
Circuit imprimé vernis de manière conforme
Configuration variable selon le canal pour contacts NF et NO
Conçu pour un montage sur le côté droit de l'armoire électrique
Affichage à LED pour fusible grillé
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg