Matériel d'installation et accessoires de montage pour votre armoire électrique

Matériel d'installation et accessoires de montage pour votre armoire électrique

Le matériel d'installation et les accessoires de montage veillent, grâce aux systèmes de câblage, de gaines de protection et de guide-câbles ainsi qu'aux systèmes de passe-câbles, à la protection et à l'ordre dans et autour de l'armoire électrique. De plus, les raccordements de blindage permettent un câblage conforme CEM. Par ailleurs, les prises de courant et les interfaces de service vous aident lors de l'entretien facile, le service et le diagnostic.

Plus dinformations

Avantages

  • Armoires électriques claires et ordonnées grâce aux accessoires de montage et aux systèmes guide-câbles
  • Entrée ordonnée des conducteurs du terrain dans l'armoire électrique
  • Protection des câbles grâce à différentes gaines de protection
  • Câblage conforme aux normes CEM pour éviter les interférences et les émissions
  • Maintenance simplifiée grâce aux interfaces de service et aux prises électriques
Plaque d'entrée de câbles et presse-étoupes

Plaque d'entrée de câbles et presse-étoupes

Systèmes d'entrée de câbles

Dans la catégorie des systèmes d'entrée de câbles, vous trouverez tout ce qu'il faut pour une entrée de câbles claire et ordonnée du terrain vers l'armoire électrique. Outre les plaques de passage spéciales, qui garantissent une entrée de câble particulièrement ordonnée pour un grand nombre de câbles, vous trouverez également des presse-étoupes simples. En outre, divers accessoires tels que des joints, des gaines annelées et divers adaptateurs et plaques d'adaptation font partie de la gamme.

Système guide-câbles CGS

Système guide-câbles CGS

Systèmes guide-câbles

La catégorie de produits Systèmes guide-câbles comprend tous les sujets qui traitent de l'acheminement de câbles proprement dit. Outre les systèmes guide-câbles dans l'armoire électrique, tels  que les goulottes ou le système guide-câbles CGS, la catégorie comprend également diverses gaines de protection. Les gaines de protection sont particulièrement adaptées à un acheminement sûr des câbles à l'extérieur de l'armoire électrique. Les gaines de protection sont disponibles en différents matériaux pour résister à différentes conditions ambiantes.

Matériel de fixation pour le montage d'une armoire électrique ordonnée

Matériel de fixation pour l'armoire électrique

Matériel de fixation

Le matériel de montage et de fixation se compose de rails DIN, de barres collectrices neutres, de butées, de fixations de câbles et de divers adaptateurs de montage. Sélectionnez le bon rail DIN et fixez-le avec l'adaptateur de montage correspondant. Les adaptateurs de rails DIN vous permettent de monter les rails DIN en position surélevée ou en angle, par  exemple. Pour empêcher les blocs de jonction de se déplacer latéralement, utilisez la large gamme de butées. Outre la fixation des borniers, certaines butées permettent l'intégration simple du marquage des groupes de bornes ou des borniers. La gamme comprend également différents supports qui conviennent à la fixation de barres collectrices neutres. Pour un regroupement clair des conducteurs, vous trouverez différents attache-câbles dans la gamme.

Borniers répartiteurs et barrettes de connexion

Borniers répartiteurs et Euro

Borniers répartiteurs et Euro

Les borniers répartiteurs et Euro font partie de toute installation de bâtiment et vous permettent d'installer des conducteurs rigides ou flexibles rapidement et facilement. Utilisez les simples bornes Euro avec raccordement vissé ou les borniers répartiteurs avec raccord enfichable et installez vos prises d'installation en un rien de temps.

Raccordements de blindage

Raccordements de blindage

Raccordements de blindage

La catégorie des raccordements de blindage comprend tous les produits nécessaires au câblage des borniers conformes à la CEM. En plus des différents raccordements de blindage, il s'agit également des barres collectrices neutres. De cette façon, vous pouvez protéger votre câblage à l'intérieur de l'armoire électrique contre divers effets d'interférence, tels que les interférences capacitives ou inductives.

Interface de service et prise électrique

Interface de service et prise électrique

Prises électriques et interfaces de service

Grâce aux interfaces de service et aux prises électriques, vous pouvez faciliter la maintenance de vos armoires électriques. Les prises de maintenance vous permettent de connecter directement des câbles d'alimentation simples et des fiches de service telles que RJ45, CAT5e ou D-SUB 9, de sorte que vous pouvez vous passer de prises externes pendant la maintenance.