Démarreur moteur hybride protégé contre les courts-circuits pour l'inversion de moteurs AC triphasés jusqu'à 550 V AC, avec entrée 24 V DC, courant de sortie 2,4 A, fonction d'arrêt d'urgence et coupure de surcharge réglable. S'utilise uniquement avec un adaptateur EM-RD, EM-RI ou un panneau de distribution électrique.
Distributeur électrique : le système avec barre collectrice intégrée pour votre armoire électrique
Le système de distribution électrique CrossPowerSystem est un distributeur électrique modulaire et fonctionnel pour la distribution dans votre armoire électrique. Des appareils triphasés à rails DIN se montent par Plug & Play sur le distributeur électrique et sont alimentés par la barre collectrice intégrée. Le distributeur électrique permet un encliquetage sans outil et sans câble, de l'alimentation jusqu'aux démarreurs moteurs hybrides sur la barre collectrice.
Plus dinformations- Type de produit
- Fonction
- Plage de courant de charge
- Application
- Homologation
- Courant de sortie
- Matériau du boîtier
- Puissance nominale
Démarreur moteur hybride protégé contre les courts-circuits pour l'inversion de moteurs AC triphasés jusqu'à 550 V AC, avec entrée 24 V DC, courant de sortie 9 A, fonction d'arrêt d'urgence et coupure de surcharge réglable. S'utilise uniquement avec un adaptateur EM-RD, EM-RI ou un panneau de distribution électrique.
Rail adaptateur pour le tableau de distribution d'énergie CrossPowerSystem avec rail DIN intégré pour la réception de blocs distributeurs jusqu'à 35 mm2
Démarreur moteur hybride ; fonctions : démarrer le moteur, inverser le sens de marche du moteur, protection moteur, arrêt d'urgence, connectable en réseau, protection contre les courts-circuits ; entrée : 24 V DC ; sortie : 3~, 500 V AC, 9 A ; technologie de raccordement : raccordement vissé ou Push-in ; connexion au système d'interface
Cavalier pour le raccordement de max. 16 démarreurs moteurs hybrides de type ELR H51…IFS au système d'interface. Avec embout Twin et embout individuel fournis pour un raccourcissement ou un agrandissement en toute simplicité.
Démarreur moteur hybride ; fonctions : démarrer le moteur, inverser le sens de marche du moteur, protection moteur, arrêt d'urgence, connectable en réseau, protection contre les courts-circuits ; entrée : 24 V DC ; sortie : 3~, 500 V AC, 9 A ; technologie de raccordement : raccordement vissé ou Push-in ; connexion au système IO-Link
Rail adaptateur pour le tableau de distribution d'énergie CrossPowerSystem avec réception pour les blocs répartiteurs PTFIX
Démarreur moteur hybride ; fonctions : démarrer le moteur, inverser le sens de marche du moteur, protection moteur, arrêt d'urgence, connectable en réseau, protection contre les courts-circuits ; entrée : 24 V DC ; sortie : 3~, 500 V AC, 3 A ; technologie de raccordement : raccordement vissé ou Push-in ; connexion au système IO-Link
Démarreur moteur hybride ; fonctions : démarrer le moteur, inverser le sens de marche du moteur, protection moteur, arrêt d'urgence, connectable en réseau, protection contre les courts-circuits ; entrée : 24 V DC ; sortie : 3~, 500 V AC, 3 A ; technologie de raccordement : raccordement vissé ou Push-in ; connexion au système d'interface
Démarreur moteur hybride protégé contre les courts-circuits pour l'inversion de moteurs AC triphasés jusqu'à 550 V AC, avec entrée 24 V DC, courant de sortie 0,6 A, fonction d'arrêt d'urgence et coupure de surcharge réglable. S'utilise uniquement avec un adaptateur EM-RD, EM-RI ou un panneau de distribution électrique.
Avantages
- Gain de temps d'installation et de câblage pour la distribution électrique grâce au Plug & Play
- Modulaire et fonctionnel grâce à l'assemblage individuel avec des appareils sur rail DIN triphasés
- Peu encombrant grâce à une structure compacte du distributeur électrique
- Réduction de la durée de maintenance grâce au changement rapide des fusibles et des composants, remplacement à chaud
- Économies de coûts grâce à la modularisation de l'armoire électrique
Structure du système : distributeur électrique avec barre collectrice intégrée
Le système de distribution électrique avec barre collectrice intégrée CrossPowerSystem permet un encliquetage sans outil ni câble de l'alimentation jusqu'aux démarreurs moteurs hybrides. Il suffit d'une seule étape sans outil pour monter et relier les appareils avec la barre collectrice sur le système de distribution électrique, tout en garantissant la sécurité électrique de l'ensemble.
Réalisation de solutions fonctionnelles pour les armoires électriques
Avec le système de distribution électrique, il est possible de réaliser avec flexibilité des solutions fonctionnelles pour les armoires électriques. Choisissez parmi une vaste gamme de produits et d'accessoires et configurez ainsi votre solution personnalisée.
CrossPowerSystem - vue d'ensemble du système
CrossPowerSystem avec alimentation
Alimentations pour le système de distribution électrique
Il existe deux alimentations pour le système de distribution électrique avec barre collectrice intégrée :
1. TRIO CROSS POWER 5 A
L'alimentation TRIO CROSS POWER 5 A est parfaitement adaptée à la construction mécanique. Toutes les fonctions ainsi que le design compact répondent aux exigences strictes de ce domaine. Son raccordement Push-in permet de connecter rapidement et facilement une tension de commande de 24 V DC.
2. TRIO CROSS POWER 20 A
L'alimentation TRIO CROSS POWER 20 A assure une alimentation 24 V fiable avec une protection supplémentaire par huit canaux indépendants pour la coupure en cas de défaillance (surcharge et court-circuit) et un réglage facile du courant par IO-Link.
CrossPowerSystem avec démarreur moteur hybride
Démarreurs moteurs hybrides pour le distributeur électrique
Il existe différentes versions de démarreurs moteurs hybrides pour le distributeur électrique avec barre collectrice intégrée :
-
Versions autonomes comme démarreur direct et contacteur inverseur, avec fonction d'arrêt d'urgence et de protection du moteur ainsi que fusibles intégrés pour la protection contre les courts-circuits.
-
Versions compatibles réseau pour IO-Link et Interface System (IFS) pour une connexion facile aux systèmes de bus de terrain et chacune en combinaison avec des fusibles intégrés pour la protection contre les courts-circuits.
Rails adaptateurs pour le CrossPowerSystem
Blocs de jonction pour le distributeur électrique avec barre collectrice intégrée
Connexion simple : les rails adaptateurs pour CrossPowerSystem peuvent être directement adaptés à la face supérieure ou inférieure du panneau de distribution électrique. Vous pouvez ainsi monter sur le rail des blocs répartiteurs PTFIX et des blocs de jonction standard pour la distribution électrique 24 V ainsi que pour les distributeurs N, PE et autres.