Organe de commande avec collerette de garde pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire, pour associer un support de module à un contacteur, afin d'obtenir un module fonctionnel, montage sur face avant, fermeture à baïonnette
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Avec nos interrupteurs d'arrêt d'urgence certifiés par le TÜV, vous pouvez arrêter immédiatement votre machine ou installation en cas d'urgence, en la mettant dans un état sécurisé. Nos appareils de commande avec fonction d'arrêt d'urgence ou de coupure d'urgence sont adaptés aux applications conformes aux normes EN ISO 13850 et EN 60204-1.
Choisissez nos solutions opérationnelles pour votre utilisation standard ou configurez une solution d'arrêt d'urgence personnalisée adaptée à vos exigences.
- Type de produit
- Homologation
- Éclairage disponible
- Indice de protection
- Type de montage
- Technologie de raccordement
- Application
- Fonction
Support de module pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire, raccorde le bloc de contact à l'organe de commande par une fermeture à baïonnette, adapté à 5 éléments
Contacteur pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire avec contact NO pour la fonction du signal de réponse par l'actionnement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence
Contacteur pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire avec contact NF à action directe pour une coupure sécurisée, avec analyseur adapté jusqu'au PL e (EN ISO 13849-1) et au SIL 3 (EN CEI˽62061)
Contacteur pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire avec contact NF à action directe pour une coupure sécurisée, avec analyseur adapté jusqu'au PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN CEI˽62061), Assemblage uniquement avec 4 contacteurs
Organe de commande avec collerette de garde éclairable pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire, pour associer un support de module à un contacteur, afin d'obtenir un module fonctionnel, montage sur face avant, fermeture à baïonnette
Module d'éclairage pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire, adapté à l'organe de commande PSR-ESS-M0-H120
Support de module pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire, raccorde le bloc de contact à l'organe de commande par une fermeture à baïonnette, adapté à 3 éléments
Interrupteur d'arrêt d'urgence, avec un analyseur adapté jusqu'au PL e (EN ISO 13849-1) et au SIL 3 (EN CEI˽62061), montage sur face avant, raccordement M12 à 5 pôles
Interrupteur d'arrêt d'urgence, avec un analyseur adapté, adapté jusqu'au PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN CEI˽62061), éclairage pour l'affichage de l'état opérationnel, montage sur face avant, raccordement par clip
Avantages
- Plus grande sécurité au travail grâce à un indicateur d'état lumineux d'activation et de désactivation
- Diagnostic rapide sur site grâce à l'indicateur de position de couleur
- Protection contre les erreurs de montage grâce à l'autosurveillance par le contacteur d'arrêt d'urgence
Indicateur d'état lumineux actif/inactif
Plus grande sécurité au travail
La conception des machines et des installations est de plus en plus modulaire. Tous les éléments des machines et des installations ne sont pas toujours en service. Afin de distinguer de manière fiable les dispositifs d'arrêt d'urgence actifs et inactifs en cas de danger, des boutons-poussoirs lumineux peuvent être utilisés conformément à la norme EN ISO 13850.
Si l'élément de la machine est actuellement en service, le bouton d'arrêt d'urgence actif est allumé. Si l'élément de la machine n'est pas raccordé actuellement, le bouton d'arrêt d'urgence est éteint. Le bouton est donc inactif et ne peut pas être reconnu visuellement comme un arrêt d'urgence ou un arrêt d'urgence actif.
Indicateur de position de couleur d'un interrupteur non actionné
Diagnostic rapide sur place
Trouver un interrupteur d'arrêt d'urgence actionné peut prendre du temps, en particulier sur les grandes installations. Pour un diagnostic rapide sur place, tous nos appareils de commande d'ARRÊT d'URGENCE sont équipés d'un indicateur de position de couleur. Ainsi, après l'actionnement, il est possible de distinguer les switchs actionnés de ceux qui ne le sont pas.
Interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire avec contacteur à autosurveillance
Protection contre les erreurs de montage
Équipez nos dispositifs d'arrêt d'urgence modulaires avec des contacteurs d'arrêt d'urgence à autosurveillance. Cela permet de mettre automatiquement la machine dans un état sécurisé si des défauts ou des dommages surviennent entre le contacteur et l'organe de commande lors du montage de l'interrupteur d'arrêt d'urgence. Une fois l'installation correcte terminée, mettez la machine en service comme d'habitude.
Les contacteurs à autosurveillance garantissent ainsi à tout moment que votre installation est arrêtée ou désactivée de manière fiable.
Gamme de solutions d'arrêt d'urgence opérationnelles
Des solutions opérationnelles pour votre utilisation standard
Réalisez rapidement et facilement votre dispositif d'arrêt d'urgence en utilisant nos switchs pré-équipés.
Notre gamme de produits permet un montage facile et rapide selon les exigences : installez la solution directement sur le terrain, sur le pupitre de commande ou dans l'armoire électrique de votre machine. En option, nos boutons d'arrêt d'urgence sont disponibles avec un raccordement M12 à 5 pôles et une installation par Plug & Play.
Possibilités de combinaison d'arrêt d'urgence modulaire
Un système modulaire pour des utilisations personnalisées
Nos appareils de commande d'ARRÊT d'URGENCE modulaires permettent des solutions de sécurité rentables adaptées à vos besoins.
Combinez selon vos besoins les organes de commande, les supports de module et les contacteurs. Intégrez, si vous le souhaitez, des fonctions supplémentaires, telles que des collerettes de garde lumineuses pour un niveau de sécurité particulier.
Système modulaire d'arrêt d'urgence
Informations complémentaires
Quelle est la différence entre un arrêt d'urgence et une coupure d'urgence ?
La fonction d'arrêt d'urgence permet l'arrêt aussi rapide que possible d'une machine en cas de danger imminent pour l'opérateur. Pour cela, l'ordre d'arrêt d'urgence arrête un mouvement dangereux de la machine, p. ex. une rotation mécanique.
La fonction d'arrêt d'urgence est pertinente en ce qui concerne l'énergie électrique. Les dispositifs d'arrêt d'urgence coupent immédiatement le courant d'un système pour protéger l'opérateur contre des dangers, p. ex. contre une électrocution.
Comment fonctionne un arrêt d'urgence ou une coupure d'urgence ?
Un arrêt d'urgence ou une coupure d'urgence sont actionnés manuellement. Le bouton rouge est verrouillé lors de l'actionnement et ne peut être déverrouillé que manuellement. Cela permet de garantir que l'installation reste dans un état sécurisé jusqu'à ce que le danger soit supprimé.