C-RCI 1,5/M3
-
Cosse à œillet
3240016
Cosse à anneau, rouge, 0,5 ... 1,5 mm2, M3
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteur |
Caractéristiques du produit | Exempt d'halogène |
Avec « Easy Entry » (zone d'introduction conique) | |
Brasé | |
Isolé en PA | |
Étamage galvanique | |
Plage de température de -20 °C ... +105 °C | |
Classe d'inflammabilité V2 selon UL 94 |
Dessin coté |
|
Largeur | 5,5 mm |
Longueur de la douille | 17,5 mm |
Longueur cône d’entrée isolant | 10,5 mm |
Longueur à dénuder maximale | 7 mm |
Espace milieu-cône d’entrée isolant | 4,3 mm |
Epaisseur min. | 0,75 mm |
Cote intérieure collet d'isolation | 4,1 mm |
Dimensions intérieures | |
Diamètre intérieur | 3,2 mm |
Couleur | rouge (RAL 3001) |
Matériau | Cuivre |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Revêtement | étamé |
Matériau isolant | PA |
Composants | exempt d'halogène |
Caractéristiques techniques | |
Longueur de la douille | 17,5 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante optimale (stockage, transport) | 20,00 °C 50,00 % Humidité (RH), stockage du produit dans son emballage d'origine fermé. Éviter l'exposition directe au soleil ou à une source de chaleur. |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 105 °C |
Température ambiante (montage) | -20 °C ... 100 °C |
Température de courte durée | 100 °C |
Référence | 3240016 |
Conditionnement | 100 Unité(s) |
Commande minimum | 100 Unité(s) |
Product key | BH3421 |
Page catalogue | Page 492 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356451635 |
Poids par pièce (emballage compris) | 0,551 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 0,55 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400204 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001052 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SORTI 2/12 - Malette d'assortiment 5020674
-
SORTI 3/ 7 - Malette d'assortiment 5020645
-
SORTI 3/ 8 - Malette d'assortiment 5020438
-
SORTI 3/18 - Malette d'assortiment 5028731
-
SORTI 4/12 - Malette d'assortiment 5020658
-
SORTI 4/24 - Malette d'assortiment 5031524
-
SORTI 4/8 - Malette d'assortiment 5145180
-
AI SORTI BOX-E LGY - Malette d'assortiment 3203008
-
CRIMPFOX-RCI 6 - Pince à sertir 1212057
-
CRIMPFOX-RCI 6-M - Pince à sertir 1212730
-
CRIMPFOX-RCI 2,5 - Pince à sertir 1212053
-
CF 500/DIE RCI 6 - Douille à sertir 1212240
-
CRIMPFOX-RCI 6-1 - Pince à sertir 1212059
Avantages
Les embouts sont coniques et permettent ainsi un enfichage simple et correct du conducteur.
Les cosses à anneau isolées avec cône d'entrée isolant sont brasées et équipées du système 'EASY ENTRY'.
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg