C-RC 2,5/M3 DIN - Cosse à œillet
3240076

Cosse à anneau, non isolée, 1,1 ... 2,5 mm2, M3

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les outils CRIMPFOX-RC... de notre gamme de pinces à sertir CRIMPFOX permettent un sertissage optimal.
La zone de sertissage brasée offre d'excellents résultats d'extraction de conducteur.
Les cosses à anneau sans cône d'entrée isolant sont en cuivre électrolytique de qualité supérieure avec étamage galvanique pour une protection maximale contre la corrosion.