PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC - Contacteur
1221749

Contacteur pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire avec contact NF à action directe pour une coupure sécurisée, contact NO pour la surveillance du montage, avec analyseur adapté jusqu'au PL e (EN ISO 13849-1) et au SIL 3 (EN CEI 62061)

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Ce système modulaire permet une solution rentable pour des utilisations personnalisées
Ouverture à action directe selon la norme CEI 60947-5-1
Dans les applications avec un analyseur adapté, adapté jusqu'au PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN CEI 62061)
Protection contre les erreurs de montage grâce à l'autosurveillance par le contacteur