Connecteurs et câbles

Connecteurs pour le raccordement des appareils et le câblage terrain

Des connecteurs circulaires polyvalents de M5 à M58, des connecteurs de données et photovoltaïques ainsi que des connecteurs industriels modulaires rectangulaires et à usage intensif : la gamme complète de connecteurs Phoenix Contact offre un éventail considérable de solutions pour les applications industrielles et semi-industrielles. Les systèmes de connecteurs spécifiques à l'application ainsi que les câbles et conducteurs à confectionner ou préfabriqués complètent la gamme de produits.

Plus dinformations

Avantages

  • De multiples possibilités d'application grâce aux nombreux designs et systèmes modulaires
  • Une grande fiabilité grâce à une qualité exceptionnelle et un savoir-faire de longue date
  • Solutions de raccordement innovantes et rapides pour tous les appareils avec un indice de protection courant dans l'industrie
  • Flexibilité élevée grâce à des versions spécifiques aux clients
  • Assistance compétente en conception

Vue d'ensemble des caractéristiques du produit

  • Embases et prolongateurs de câbles
  • Filetage métrique de M5 à M58
  • Solutions pour courant continu et alternatif
  • Connecteurs pour fils en cuivre et câbles à fibre optique
  • Systèmes de connecteurs modulaires pour les signaux, données et puissance
  • Connecteurs pour les indices de protection IP20 à IP69K
  • Connecteurs hybrides
Personne devant le configurateur pour connecteurs industriels de la série HEAVYCONNEC

Configurateurs

Adapter un connecteur en quelques clics : créez votre variante de produit souhaitée grâce à nos configurateurs intuitifs.

Nouveaux produits

Connecteurs M12 Push-Pull pour applications Ethernet
Presse-étoupes multiples pour connecteurs industriels HEAVYCONNEC EVO
Inserts de contact pour connecteurs HEAVYCONNEC D7
Connecteurs DC de la série ArcZero
Raccordement sans outils des connecteurs M8
Connecteurs M12 Push-Pull à confectionner
Connecteurs M12 Push-Pull blindés
Embases M12 Push-Pull blindées
Connecteurs M12 pour le Single Pair Ethernet
Connecteurs M12 Push-Pull blindés
Câbles d'installation IPD pré-équipés
Connecteurs PRC 20 pour courants jusqu'à 20 A
Différents connecteurs hybrides M12 pour le Single Pair Ethernet

Connecteurs M12 Push-Pull pour applications Ethernet

Transmission des données simple et peu encombrante

Les connecteurs M12 Push-Pull à confectionner pour les applications Ethernet garantissent une transmission sûre des données à haut débit et convainquent par leur encombrement extrêmement réduit. Grâce au verrouillage rapide, l'installation s'effectue sans effort par simple enfichage dans l'appareil.

Caractéristiques principales

  • Verrouillage intérieur Push-Pull
  • Raccordement à sertir compact
  • Codage X pour les applications Ethernet
  • Nombre de pôles : 8
  • Section de raccordement : 0,14 mm² … 0,34 mm²
  • Blindage à 360°
  • Variante droite et coudée
  • Indices de protection : IP65, IP67

Avantages

  • Installation facile : enfichage rapide et sûr, même dans des espaces restreints
  • Gain de place important : extrêmement compacts grâce à une zone de raccordement restreinte et à une grande densité de contacts
  • Utilisation sûre : raccordement de blindage fiable à 360°
  • Connexion robuste : convient aux applications ferroviaires soumises à de fortes vibrations et à des chocs importants
  • Un grand potentiel d'avenir : une gamme de produits normalisée pour une disponibilité dans le monde entier

Presse-étoupes multiples pour connecteurs industriels HEAVYCONNEC EVO

Flexibilité maximale en matière de câblage

Avec les presse-étoupes multiples pour les connecteurs industriels HEAVYCONNEC EVO, vous faites passer facilement différents câbles dans votre armoire électrique par une seule interface enfichable. Le montage variable et sans outils permet de gagner du temps et offre une grande flexibilité.

Caractéristiques principales

  • Conviennent aux boîtiers en plastique HEAVYCONNEC EVO de la série B
  • Plages de serrage possibles : 3 mm … 6 mm, 6 mm … 10 mm et 10 mm … 15 mm
  • Matériau du raccordement vissé : PA
  • Matériau du joint de câble : TPE SEBS
  • Plage de température : -40 °C … +100 °C
  • Indice de protection : IP65

Avantages

  • Gain de temps et d'argent : montage simple et sans outils du presse-étoupe
  • Plus de flexibilité : déterminer le sens de sortie des câbles directement sur le lieu de montage et ajouter facilement des câbles ultérieurement
  • Manipulation simple : les différents câbles sont poussés sans effort à travers la membrane percée
  • Utilisation sûre et fiable : indice de protection élevé grâce au joint à membrane et à la capacité de rétention avec collier serrant

Inserts de contact pour connecteurs HEAVYCONNEC D7

Transmission compacte de signaux et de puissance

Avec le connecteur HEAVYCONNEC D7, vous transmettez signaux et puissance même dans les espaces réduits. De nouveaux inserts de contact Push-in avec un nombre de pôles de 5(+PE) et des inserts de contact de puissance avec un nombre de pôles de 2(+PE) jusqu'à 40 A/830 V complètent la gamme de produits.

Caractéristiques principales

  • Q05-I-PT avec raccordement Push-in également pour le contact de terre
  • Q02-I-AT avec raccordement vissé axial à grande plage de section
  • Plage de température : -40 °C … +125 °C
  • Conviennent aux boîtiers de la série D7 (plastique ou métal)
  • Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373

Avantages

  • Raccordement facile sans outil grâce à la technologie Push-in
  • Câblage rapide et sûr, même dans des espaces restreints ou à l'état monté
  • Détrompage rapide et économique avec des profilés en plastique
  • Compatibilité de l'enfichage à la norme du marché

Connecteurs DC avec technologie ArcZero

Connexion et déconnexion sûres sous charge

Le connecteur DC peut être branché et débranché en toute sécurité sous charge. La technologie ArcZero protège avec fiabilité contre les arcs électriques dangereux. L'enfichage et la déconnexion sous charge permettent l'arrêt complet de certains composants, ce qui garantit une disponibilité élevée de l'installation.

Caractéristiques principales

• Sections de raccordement 1,5 à 6 mm²
• Tension assignée 400/800 V DC
• Courant assigné : 20 A
• Jusqu'à 1 000 cycles d'enfichage
• Homologation VDE

Avantages

  • Connexion et déconnexion sûres sous charge
  • Déconnexion rapide des connexions volantes
  • Gain de temps pour l'entretien ou le remplacement des appareils raccordés
  • Conception robuste pour l'extérieur, même dans des conditions extrêmes
  • Particulièrement durables et économiques

Connecteurs M8 avec raccordement Push-Lock

Câblage sans outils et peu encombrant

Dans des systèmes de plus en plus interconnectés, les fonctions sont décentralisées et les appareils et capteurs intelligents sont miniaturisés. Les connecteurs M8 à confectionner permettent un câblage flexible et peu encombrant. Le raccordement Push-Lock permet un câblage aisé sans outils.

Caractéristiques principales

  • Technologie de raccordement Push-Lock
  • PROFINET CAT5 (100 Mbit/s)
  • Détrompage D, 4 pôles, blindé
  • Section de raccordement : 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Plage de température : -40 °C ... +85 °C

Avantages

  • Montage simple et rapide : raccordement sans outils de conducteurs rigides et souples avec ou sans embout grâce à la technologie Push-Lock
  • Raccordement intuitif et sûr : le codage numérique et de couleur dans la zone de raccordement permet d'attribuer les conducteurs avec précision
  • Installation peu encombrante : un tiers plus petit que le connecteur M12, le connecteur M8 Push-Lock offre un gain de place considérable et des caractéristiques industrielles fiables

Connecteurs M12 Push-Pull à confectionner

Raccordement facile avec la technologie Push-Lock

Deux technologies de pointe dans un connecteur M12 : les nouveaux connecteurs M12 à confectionner avec verrouillage rapide Push-Pull et raccordement Push-Lock permettent le raccordement sans outils des conducteurs et offrent une installation sûre par simple enfichage direct dans le port de l'appareil.

Caractéristiques principales

  • Installation : verrouillage rapide Push-Pull
  • Type de raccordement : technologie de raccordement Push-Lock
  • Connecteur de données : PROFINET CAT5 (100 Mbits/s), codage D, 4 pôles, blindé, droit et coudé
  • Connecteur de signaux : codage A, 4 ou 5 pôles, blindé et non blindé, droit et coudé
  • Section de raccordement : 0,14 à 0,75 mm²
  • Plage de température : -40 à +85 °C

Avantages

  • Enfichage rapide et sécurisé, même dans les endroits étroits
  • Les connecteurs mâles et femelles vous permettent de réaliser des connexions volantes
  • Raccordement sans outils de conducteurs rigides et souples avec ou sans embout
  • Raccordement intuitif des conducteurs grâce au codage couleur et numérique des leviers de contact
  • Stabilité à long terme et résistance aux vibrations de la connexion PE et du blindage 360°

Connecteurs M12 Push-Pull blindés

Transmission fiable des données et des signaux

Les connecteurs M12 Push-Pull s'enclenchent par insertion directe et permettent une connexion facile et sûre dans les espaces restreints et avec une densité de câblage élevée. Les nouvelles variantes blindées, codées A et D, garantissent une transmission fiable des signaux et des données.

Caractéristiques principales

  • Verrouillages intérieur et extérieur Push-Pull
  • Normalisés selon la norme CEI 61076-2-010
  • Codage A et D
  • Advanced Shielding Technology
  • Section de conducteur : 0,34 mm²
  • Indice de protection : IP65, IP67
  • PUR exempt d'halogène

Avantages

  • Plug and Produce : enfichage rapide et sécurisé, même dans les espaces restreints
  • Une installation rapide : 80 % de temps gagné à l'installation par rapport aux versions vissées
  • Des connexions volantes : connecteurs avec verrouillages intérieur et extérieur
  • Une sécurité absolue : même dans des conditions ambiantes extrêmes, un raccordement de blindage absolument sûr et fiable avec l'Advanced Shielding Technology
  • Un grand potentiel d'avenir : une gamme de produits normalisée pour une disponibilité dans le monde entier

Embases M12 Push-Pull blindées

Transmission fiable des données et des signaux

Les nouvelles embases M12 CMS avec verrouillage intérieur Push-Pull permettent le raccordement sûr et sans outils des appareils. Le connecteur femelle encastrable M12 Push-Pull affleure avec le boîtier et permet ainsi des designs de boîtiers compacts.

Caractéristiques principales

  • Verrouillage intérieur Push-Pull
  • Normalisées selon la norme CEI 61076-2-010
  • Presse-étoupes de boîtiers CMS
  • Versions en relief et encastrées
  • Signal et données CMS : codage A, B, D, X et Y
  • Indice de protection : IP65, IP67
  • DOUBLE forme : compatible avec filetage complet M12

Avantages

  • Plug and Produce : enfichage rapide et sécurisé, même dans les espaces restreints
  • Une plus grande flexibilité : un raccordement des appareils M12 pour connecteurs à vis ou Push-Pull
  • Une conception facile : ports M12 encastrés pour des concepts d'appareils compacts
  • Un grand potentiel d'avenir : une gamme de produits normalisée pour une disponibilité dans le monde entier

Connecteurs M12 pour le Single Pair Ethernet

En continu jusqu'au dernier mètre

Avec le Single Pair Ethernet (SPE), le protocole Ethernet établi pénètre dans les derniers niveaux d'automatisation et constitue la base d'une mise en réseau à l'épreuve du temps, du capteur jusqu'au cloud. Les nouveaux connecteurs SPE de la série ONEPAIR en taille M12 permettent une intégration simple dans vos capteurs conventionnels.

Caractéristiques principales

  • Standards de transmission : 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Débits jusqu'à 1 Gbit/s (jusqu'à 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) jusqu'à 60 W
  • Portées jusqu'à 1 000 m (10Base-T1L)
  • Connecteurs blindés 360°
  • Structure du câble : 1 x 2 x 22/7 AWG
  • Indice de protection : IP67

Avantages

  • Intégration en toute simplicité : variantes de connecteurs M12 mâles et femelles pour des capteurs inductifs établis et des connexions volantes
  • Pour toutes les applications : des portées jusqu'à 1 000 m, des débits jusqu'à 1 Gbit/s et des puissances jusqu'à 50 W
  • Une sécurité absolue : même dans des conditions ambiantes extrêmes, un raccordement de blindage absolument sûr du câble réseau et fiable avec l'Advanced Shielding Technology
  • Un avenir assuré : des connecteurs et des câbles normalisés selon la norme CEI 63171-5

Connecteurs M12 Push-Pull blindés

Transmission fiable des données et des signaux

Les connecteurs M12 Push-Pull s'enclenchent par insertion directe et permettent une connexion facile et sûre dans les espaces restreints et avec une densité de câblage élevée. Les nouvelles variantes blindées, codées A et D, garantissent une transmission fiable des signaux et des données.

Caractéristiques principales

  • Verrouillages intérieur et extérieur Push-Pull
  • Normalisés selon la norme CEI 61076-2-010
  • Codage A et D
  • Advanced Shielding Technology
  • Section de conducteur : 0,34 mm²
  • Indice de protection : IP65, IP67
  • PUR exempt d'halogène

Avantages

  • Plug and Produce : enfichage rapide et sécurisé, même dans les espaces restreints
  • Une installation rapide : 80 % de temps gagné à l'installation par rapport aux versions vissées
  • Des connexions volantes : connecteurs avec verrouillages intérieur et extérieur
  • Une sécurité absolue : même dans des conditions ambiantes extrêmes, un raccordement de blindage absolument sûr et fiable avec l'Advanced Shielding Technology
  • Un grand potentiel d'avenir : une gamme de produits normalisée pour une disponibilité dans le monde entier

Câbles d'installation IPD pré-équipés

Distribution d'énergie simple et rapide

Faites l'expérience d'une distribution d'énergie simple et sans outils avec le système d'installation IPD. Les modules de lignes IPD confectionnés facilitent l'installation, surtout pour les grands projets de câblage, et favorisent une mise en service rapide.

Caractéristiques principales

  • Nombre de pôles : 2+PE ; 4+PE
  • Tension/courants :
    3 pôles : 450/500 V ; jusqu'à 16 A
    5 pôles : 450/600 V ; jusqu'à 16 A
  • Raccordement Push-Lock
  • Indices de protection : IP66, IP68
  • Longueur de câble : 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Variantes avec mâle sur femelle ou extrémité de câble libre

Avantages

  • Manipulation pratique, même dans des zones difficilement accessibles
  • Installation facile et sécurisée grâce au raccordement enfichable avec verrouillage rapide et détrompage mécanique pour éviter les erreurs de montage
  • Fiabilité élevée grâce à des boîtiers robustes jusqu'aux indices de protection IP66 et IP68
  • Variantes spécifiques au client à partir de la taille de lot 1 sur demande

Systèmes d'installation de la série PRC 20

Distribution d'énergie intelligente jusqu'à 20 A

La série PRC 20 complète les produits PRC existants pour max. 35 A avec la classe de puissance 20 A. Les articles de la série PRC 20 sont conçus pour une distribution d'énergie intelligente et efficace dans les circuits de production et de charge. Les connecteurs PRC robustes conviennent pour l'intérieur et l'extérieur.

Caractéristiques principales

  • Tension assignée : 500 V AC/DC
  • Courant assigné : 20 A
  • Section de conducteur : jusqu'à 2,5 mm²
  • Indices de protection IP65/IP67/IP69
  • Tenue aux chocs : jusqu'à IK08
  • 2 à 5 pôles
  • Détrompage couleur et mécanique

Avantages

  • La technologie Duo-Unlock permet de choisir le mode de verrouillage (manuel ou par outil) lors de l'installation
  • Raccordement vissé avec étrier de protection de conducteur pour un montage rapide
  • Codage couleur et mécanique comme aide à l'installation pour une mise en service sans erreur
  • Toujours la solution adaptée grâce à un système modulaire

Connecteurs hybrides M12 pour le Single Pair Ethernet

Pour les appareils IIoT puissants

Plus de puissance dans un seul connecteur : le connecteur hybride M12 SPE réunit données et puissance pour le Single Pair Ethernet. Avec deux circuits de deux fois 8 A, des tensions allant jusqu'à 63 V et un design M12 robuste, ce connecteur est parfaitement adapté à une utilisation dans des environnements difficiles.

Caractéristiques principales

  • Norme CEI compatible avec tous les fabricants selon CEI 63171-7 (codage 2)
  • Standards de transmission : 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Débits jusqu'à 1 Gbit/s (jusqu'à 600 MHz)
  • Puissance de transmission jusqu'à 2 x 8 A/63 V DC
  • Indice de protection : IP65/67
  • Boîtier avec DOUBLE forme pour verrouillage à vis et Push-Pull

Avantages

  • Performance IIoT puissante : le connecteur hybride M12 SPE convient également aux applications dans les domaines des entraînements, de la construction des machines ou de la robotique
  • Confort élevé et gain de place : pour la première fois, un connecteur pour le Single Pair Ethernet combine la transmission de données et de puissance
  • Particulièrement robustes : parfaits pour les applications industrielles et les interventions sur le terrain dans des environnements difficiles  
  • Utilisabilité à long terme : conception pérenne de la gamme hybride M12 grâce à un standard international commun à tous les fabricants

Connecteurs circulaires pour la transmission des signaux, des données et de la puissance

Connecteurs circulaires

Phoenix Contact propose un grand nombre de tailles de connecteurs circulaires pour l'automatisation industrielle. Petits ou grands, droits ou coudés, surmoulés ou à confectionner sur site : la vaste gamme offre des solutions optimales pour la transmission de signaux, données et puissance.

  • Connecteurs hybrides innovants M12 et M23
  • Connecteurs de signaux de 3 à 19 pôles, M5, M8, M12, M23 et 7/8"
  • Connecteurs de données M8 et M12 pour des vitesses de transmission jusqu'à 10 Gbit/s
  • Connecteurs de puissance M12 à M58 pour des courants jusqu'à 150 A et des tensions jusqu'à 630 V
Connecteurs pour systèmes de stockage d'énergie pour le raccordement avant ou arrière

Connecteurs pour le stockage d'énergie

Avec les connecteurs pour raccordement sur barre collectrice et les connecteurs de batterie, vous installez vos systèmes de stockage d'énergie de manière rapide, sûre et économique pour les applications jusqu'à 1 500 V.

  • Connecteurs pour le raccordement avant ou arrière des systèmes de stockage d'énergie
  • Tension nominale jusqu'à 1 500 V DC ou tension système jusqu'à 1 500 V
  • Sections : 16 mm² … 25 mm²
  • Intensités nominales jusqu'à 200 A
  • Indices de protection jusqu'à IP65
Connecteurs de données pour des taux de transmission élevés dans l'industrie et de nombreuses applications d'infrastructure

Connecteurs de données

Pour la transmission sécurisée et rapide de données dans l'industrie, les centres de calculs ou les applications d'infrastructure, Phoenix Contact propose des connecteurs de données pour le câblage en cuivre et de la fibre optique. Des connecteurs, des câbles de jonction ainsi que des accessoires sont disponibles pour tous les bus de terrain et réseaux courants.

  • Vitesses de transmission jusqu'à 40 Gbit/s
  • Solutions pour IP20, IP65/67 et IP69K
  • Câblage hybride innovant
  • Panneau de jonction et répartiteur de connexions pour montage 19 pouces
Plusieurs designs de connecteurs industriels disposés côte à côte

Connecteurs industriels

Les connecteurs industriels protègent vos interfaces et assurent une transmission sécurisée de l'énergie, des données et des signaux, même dans des conditions extrêmes. Ils résistent à la saleté, à l'eau, aux vibrations et aux contraintes mécaniques élevées et sont étanches jusqu'à l'indice de protection IP69K.

  • Boîtiers métalliques conducteurs avec protection CEM
  • Capots et parties inférieures de boîtier compatibles pour le montage et l'enfichage
  • Éléments de contact avec nombre de pôles fixes ou modulaires avec différentes technologies de raccordement
  • Surfaces conductrices avec protection CEM
Différents connecteurs d'installation

Connecteurs d'installation

Raccordez facilement les câbles avec flexibilité grâce aux connecteurs et câbles d'installation. Choisissez selon votre application entre un raccordement compact des appareils, une distribution pratique du courant ou un raccordement facile des câbles. Des boîtiers robustes et des indices de protection élevés permettent la transmission fiable de la puissance sur le terrain et dans les environnements humides.

  • Raccordements fixes et enfichables
  • Solutions pour IP68/69K/IK07
  • Pour les courants jusqu'à 40 A et les tensions jusqu'à 690 V
  • Pour les câbles jusqu'à 5 x 6 mm²
Connecteurs rectangulaires modulaires pour divers éléments de contact

Connecteurs rectangulaires modulaires

Les connecteurs rectangulaires modulaires permettent des raccordements compacts à utiliser dans les appareils, boîtes de jonction et armoires électriques. Grâce à des modèles de boîtiers variés, des éléments de contact modulaires et des porte-contacts pour contacts à sertir, les possibilités de raccordement des signaux, données et puissance sont flexibles.

  • Capots selon les indices de protection IP65/67/68/69K
  • Kits d'éléments de contact pour 4 à 40 pôles
  • Éléments de contact modulaires pour les applications hybrides
  • Embases et boîtiers prolongateurs
Plusieurs connecteurs photovoltaïques de type différent côte à côte pour une utilisation polyvalente dans les installations PV

Connecteurs photovoltaïques

Les connecteurs photovoltaïques de Phoenix Contact couvrent une vaste gamme d'applications : connecteurs AC et DC à confectionner, raccordements d'appareils et technologie de raccordement pour panneaux photovoltaïques ; le concept photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) et les onduleurs de module permettent des solutions de raccordement uniformes.

  • Connecteurs AC et DC selon les indices de protection IP66/68
  • Raccordements des appareils AC et DC selon les indices de protection IP65/66/68
  • Blocs de jonction de traversée et pour C.I. pour des courants jusqu'à 309 A et des tensions jusqu'à 600 V (UL)
  • Systèmes de raccordement pour BIPV et onduleurs de module
Différents designs de connecteurs DC

Connecteurs DC

Les connecteurs DC de Phoenix Contact peuvent être enfichés et retirés en toute sécurité sous charge. Ils protègent de manière fiable contre les arcs électriques dangereux. L'enfichage sous charge permet la déconnexion complète de composants sélectionnés et assure ainsi une disponibilité élevée de l'installation.

  • Pour des sections de 1,5 à 6 mm²
  • Pour des tensions nominales jusqu'à 800 V et des intensités nominales jusqu'à 20 A
  • Classes de protection IP66/IP68 (24 h/2 m) ; IP69/IK 08

Gammes de produits apparentées

Différents câbles et conducteurs de la gamme de Phoenix Contact
Répartiteurs, adaptateurs et connecteurs de câbles pour la transmission de signaux, la transmission de données et le câblage de puissance
Confections de câbles spécifiques aux clients
Différents câbles et conducteurs de la gamme de Phoenix Contact

Confectionnez vous-même vos connecteurs et utilisez des variantes de câbles préfabriquées. Outre une gamme complète dédiée à l'installation sur le terrain, Phoenix Contact propose également des câbles de données cuivre et FO, des câbles hybrides ainsi que des câbles de signaux et de puissance. Des solutions pour le photovoltaïque et les systèmes de stockage d'énergie, ainsi que des câbles au mètre, complètent la gamme.

En savoir plus sur les câbles et conducteurs
Répartiteurs, adaptateurs et connecteurs de câbles pour la transmission de signaux, la transmission de données et le câblage de puissance

Utilisez des solutions complètes pour le câblage terrain passif. La gamme de produits complète comprend des boîtiers répartiteurs, des boîtiers d'épissure, des connecteurs de câbles, des adaptateurs et des répartiteurs. Nos vous proposons des designs très variés et des interfaces destinées aux applications cuivre et fibre optique.

En savoir plus sur les répartiteurs, les adaptateurs et les connecteurs de câbles
Confections de câbles spécifiques aux clients

Confectionnez des câbles personnalisés selon vos applications. Grâce à de nombreux designs, détrompages et schémas des pôles, Phoenix Contact permet des solutions spécifiques aux clients pour le transfert des signaux, données et puissances. Vous pouvez faire repérer vos câbles confectionnés selon vos instructions. L'étiquetage et l'emballage avec logo ou code-barres, voire des développements entièrement nouveaux, sont également possibles.

En savoir plus sur les confections de câbles spécifiques aux clients
Deux mains avec de la terre, une plante et un produit Phoenix Contact

Produits biosourcés

Phoenix Contact développe des technologies et des solutions pour un avenir meilleur. La protection du climat et les émissions environnementales telles que le CO₂ sont des points de départ essentiels de notre stratégie de durabilité. Nous convertissons p. ex. nos premiers produits au plastique biosourcé.

Des solutions variées pour les industries suivantes Les connecteurs et câbles sont utilisés dans la plupart des industries et marchés, et proposent des solutions sur mesure. Il s'agit notamment des industries suivantes :

Production automobile
Usine de raffinage de pétrole de nuit
Immeuble de bureaux moderne
Installation solaire avec des éoliennes en arrière-plan
Station de base d'antenne 5G
Entretien-conseil entre deux personnes

Constructeurs d'appareils

Obtenez un aperçu de notre offre pour les constructeurs d'appareils. Nous vous proposons une vaste gamme de technologies de raccordement pour les applications industrielles ou d'infrastructure.

Personne tenant un module électronique avec divers raccordements d'appareils dans la main

Raccordements des appareils pour l'automatisation des bâtiments

Dans les bâtiments intelligents, de nombreuses applications sont mises en réseau de manière décentralisée. Pour cela, des raccordements des appareils standardisés sont nécessaires afin que les différents systèmes des bâtiments et leurs applications puissent communiquer facilement et rapidement entre eux. Faites confiance aux solutions de connexion intelligentes pour le raccordement intelligent des appareils : compactes, conformes aux normes et faciles à entretenir.

Parfaitement adaptés aux nombreuses applications Quelles que soient les exigences de vos applications, les connecteurs de Phoenix Contact offrent la technologie de raccordement adaptée. Profitez de raccordements fiables et durables, p. ex. pour ces applications :

Routeurs 5G
Système de caméra
Automate
Variateurs de vitesse
Système de stockage d'énergie
Ampoule
Écran
Alimentation
Onduleurs
Scannage automatique des étiquettes de produits

Processus logistiques efficaces Simplifiez vos arrivages et sorties de marchandises

Nous facilitons vos processus logistiques automatisés grâce à des étiquettes de produits qui indiquent les informations les plus importantes telles que la référence, la quantité, la date de production, le lot et le pays d'origine, et ce, simplement sous forme de code à scanner. Grâce à la lecture automatique des codes, vous réduisez les efforts manuels de vos collaborateurs du service logistique et augmentez votre productivité à l'arrivage et à la sortie des marchandises.