Cartes de couplage INTERBUS pour automates Siemens SIMATIC S7 400
La carte de couplage IBS S7 400 DSC/I-T sert à relier l'automate SIMATIC S7 400 au système INTERBUS.
Après la mise sous tension, la configuration du système INTERBUS est automatiquement lue et ce dernier démarre avec le paramétrage indiqué. Le paramétrage spécifique du bus et de la carte de couplage s'effectue à l'aide du logiciel convivial IBS CMD et peut être mémorisé dans une mémoire flash enfichable.
Les fonctionnalités suivantes sont supportées :
- prétraitement des données de process,
- mode de fonctionnement synchrone,
- paramétrage d'éléments de bus alternatifs et modifiables,
- paramétrage par CMD,
- mise en service selon les principes du « Plug & Play ».
La carte de couplage dispose, pour le diagnostic complet du système INTERBUS, d'un afficheur LCD à quatre lignes, qui indique l'état de fonctionnement et les défauts par des messages clairs.
Le système INTERBUS se commande par l'intermédiaire d'un registre de fonctions, qui déclenche les fonctions de commande (connexion, déconnexion ou pontage des abonnés, effacement de l'affichage de diagnostic) simplement par activation des sorties appropriées.
La simplicité de la commande et l'efficacité du diagnostic facilitent la mise en service et améliorent la disponibilité de l'installation.
La partie inférieure du boîtier peut être recouverte par un cache, une fois le paramétrage et la mise en service de la carte de couplage effectués.
IBS S7 400 DSC/I-T
-
Carte de couplage
2719962
Carte de couplage pour les automates Siemens SIMATIC®‚ S7 400, avec séparation de potentiel
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les blocs pour STEP 7 simplifient l'intégration.
INTERBUS avec jusqu'à 8 192 points d'E/S par carte de couplage
Vtesse de transmission INTERBUS de max. 2 Mbaud