CHARX T2HBI-FLAP-COMPLETE - Capot de protection
1778115

CHARX connect universal, CCS type 2, Capot de protection, Accessoires, avec indicateur d'état via LED RGB librement pilotable, Rectangulaire, M6, à poser sur des prises côté véhicule, UNECE R61

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Protection sûre de tous les contacts de signalisation et de puissance contre les jets d'eau conformément à IPX5
Utilisation intelligente : lors de l'ouverture du capot DC, le capot AC s'ouvre automatiquement
Conception simple grâce à des géométries de vissage identiques pour le CCS type 1 et le CCS type 2
Options supplémentaires : bouton d'annulation de charge et indicateur d'état avec LED RGB librement contrôlables
Compatible avec notre contrôleur de charge CHARX control vehicle