Modèle de circuits imprimés pour boîtier ICS
Kits de développement pour boîtiers électroniques
Avec les kits de développement, vous réalisez rapidement des prototypes et des appareils de préséries. Ces kits de développement adaptés aux différentes gammes de boîtiers permettent la réalisation de solutions de raccordement et de conceptions de systèmes électroniques personnalisées. Phoenix Contact propose des kits de développement pour les boîtiers électroniques sur rail DIN des séries BC, EH, ME-IO, ME-MAX, ME-PLC, RPI-BC et UM-BASIC.
Boîtier électronique sur rail DIN, pour montage sur rail DIN, avec couvercle encliquetable fermé, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), largeur: 25 mm, hauteur: 100 mm, profondeur: 116,65 mm
Modèle de circuits imprimés pour boîtier ICS
Plaque de circuit imprimé perforée pour le kit ME-IO 18,8 DEV ; pour l'embase HSCH 2,5 ; convenant au soudage manuel
Plaque de circuit imprimé perforée pour le kit ME-PLC 40 DEV-KIT ; pour l'embase 2,5 CCDN 36 pôles ; convenant au soudage manuel
DEV-KIT EH 45 FLAT : contient 1 x boîtier EH 45 FLAT et blocs de jonction pour C.I. (MKDS ... 5,08), livrés en pièces détachées 5,08), ausgeliefert in Einzelteilen
Avantages
- Solutions de boîtiers complètes avec technologie de raccordement intégrée
- Circuits imprimés perforés adaptés pour l'assemblage manuel
- Connecteurs de bus spécifique pour la conception de systèmes d'appareils complets
Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN
Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.
Nouveautés de la technologie de raccordement d'appareils
En tant que fabricant leader dans le secteur des connecteurs et des boîtiers électroniques, Phoenix Contact développe sans cesse de nouvelles solutions pour répondre aux exigences croissantes de vos applications industrielles et d'infrastructures.
Découvrez notre nouvelle technologie de raccordement d'appareils pour la transmission de signaux, données et puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.