SACB-6/12-L-M23 P12
-
Boîtier répartiteur
1491733
Boîtier répartiteur, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M12 / Connecteur femelle M12 Push-Pull, nombre de prises: 6, nombre de pôles: 5, codage: A, affectation des prises: double, affichage d'état: oui, PNP; racc. câble multicond.: Raccord enfichable M23 (pour verrouillages rapides standard et ONECLICK) 90°, blindage: non
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
Remarque relative à l'application | Les emplacements non affectés doivent être obturés avant la mise en service. Vous trouverez des éléments de fermeture adaptés sous « Accessoires ». |
Type de produit | Boîtier répartiteur |
Application | Standard |
Nombre de pôles | 5 |
Nombre de prises | 6 |
Détrompage | A |
Tension de service maximale Umax | 30 V DC |
Tension nominale UN | 24 V DC |
Courant total de référence | 12 A |
Intensité max. admissible par circuit | 2 A |
Intensité max. admissible par prise | 4 A |
Raccordement du conducteur | |
Mode de raccordement capteur/acteur | Connecteur femelle M12 |
Brochage | |
Emplacement/pôle = coloris du fil ou raccordement | 1 / 4 (A) = 15 |
1 / 2 (B) = 7 | |
2 / 4 (A) = 5 | |
2 / 2 (B) = 4 | |
3 / 4 (A) = 16 | |
3 / 2 (B) = 8 | |
4 / 4 (A) = 3 | |
4 / 2 (B) = 14 | |
5 / 4 (A) = 17 | |
5 / 2 (B) = 9 | |
6 / 4 (A) = 2 | |
6 / 2 (B) = 13 | |
1-6 / 1 (+ 24 V) = 19 | |
1-6 / 3 (0 V) = 6 | |
1-6 / 5 (PE) = 12 |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Dessin coté |
|
Largeur | 56 mm |
Hauteur | 35,2 mm |
Longueur | 134 mm |
Matériau Boîtier | PBT |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | FKM |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | PA |
Matériau contact côté câble multiconducteur | Alliage de Cu |
Matériau surface de contact côté câble multiconducteur | plaqué or |
Type de raccordement | Raccord enfichable M23 (pour verrouillages rapides standard et ONECLICK) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C |
Référence | 1491733 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF3CBB |
GTIN | 4063151937171 |
Poids par pièce (emballage compris) | 22,22 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - Câble multiconducteur 1684056
-
RCK-TGUM/BL16+3/10,0PUR-U - Câble multiconducteur 1684069
-
RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - Câble multiconducteur 1684072
-
RCK-TWUM/BL16+3/10,0PUR-U - Câble multiconducteur 1684085
-
M23-1RS1N8A8004S - Connecteur de câble 1629149
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
MSK 1 - Cache de protection métallique 1665897
-
MSK 2 - Capuchon de protection 1665907
-
KSK 1 - Capuchon de fermeture 1685013
-
M23PRO-VIB-ORING-GN - Joint d'étanchéité 1521138
-
M23PRO-VIB-ORING-OR - Joint d'étanchéité 1521137
-
PLUSCON-RCS - Clé à tube 1665062
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Outil 1208445
Avantages
Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Installation rapide et sûre des connecteurs avec verrouillage rapide Push-Pull conforme à CEI 61076-2-010
Gain de place : boîtier répartiteur avec brochage double pour deux capteurs sur un emplacement
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg